Transductor de par T22: la alternativa de bajo coste Transductor de par T22: la alternativa de bajo coste | HBM

Transductor de par T22, medición de par hasta 1 kNm

El transductor de par T22 utiliza galgas extensométricas y una tecnología de transmisión sin contacto para medir par. Ofrece rangos de medida comprendidos entre 0-0,5 Nm y 0-1 kNm. Por su compacto diseño, es ideal para medir par dinámico y estático en componentes giratorios o no giratorios. Se utiliza, por ejemplo, en laboratorios y bancos de ensayos de final de línea, en el sector del automóvil y en tecnología de producción. Sus dos salidas analógicas (corriente y tensión) permiten conectar fácilmente este transductor de par a controladores lógicos programables (PLC), resultando una herramienta muy práctica para monitorización de producción y procesos.

  • Clase de precisión HBM: 0,5
  • Par nominal: de 0,5 Nm a 1 kNm
  • Velocidad de rotación nominal: hasta 20.000 rpm

La alternativa de bajo coste, ahora también disponible para pares nominales bajos (0,5 Nm, 1 Nm, 2 Nm)

El transductor de par T22 se encuentra disponible en tres pares nominales más bajos, de 0,5 Nm, 1 Nm y 2 Nm. Esta solución, de precio muy accesible, es idónea para aplicaciones con rangos de medida reducidos, como ingeniería médica, bancos de ensayos para cojinetes o pruebas hápticas y de materiales.


Bajo coste

  • Electrónica integrada. No se requiere un amplificador adicional.
  • Diseño compacto: fácil conexión incluso en espacios confinados.
  • Funcionamiento libre de mantenimiento.

Una solución con buena eficacia de costes, que se implanta en un tiempo mínimo, reduciendo los costes y el esfuerzo de integración.

Integración sencilla

  • Conexión directa a un PLC mediante salidas analógicas de ±5 V y 10 ±8 mA.
  • El diámetro del acoplamiento puede seleccionarse individualmente.
  • Ajuste de fricción, sin holgura.

Instalación rápida y sencilla en numerosas aplicaciones.

Amplia gama de accesorios

  • Cables para conexión de transductores disponibles en distintas longitudes (5 m, 10 m)
  • Conector hembra de 12 polos
  • Acoplamiento de fuelle
  • Módulo de interfaz ClipX

Para más información, consulte la hoja de características.

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.