Resultados rápidos: combinados con instalación sencilla y reconocimiento automático de sensores mediante TEDS.
Transductor de fuerza U93 con capacidad entre 1 y 50 kN
El transductor de fuerza en miniatura U93 se basa en un principio de membrana. Tiene una alta rigidez y resulta idóneo para realizar mediciones rápidas de carga. Sus dimensiones son muy reducidas y se integra con facilidad. La conexión mecánica se realiza mediante bridas atornilladas a ambos lados del sensor, que simplifican enormemente el montaje.
En las aplicaciones en las que la velocidad y el tamaño del sensor son importantes, el U93 resulta una alternativa más rentable a los sensores piezoeléctricos. Al igual que todos los sensores HBM, el U93 se configura fácilmente y se adapta a las condiciones más exigentes. El diseño, con membranas de apoyo, hace que el sensor resulte excepcionalmente robusto y resistente a las fuerzas transversales. Y un detalle más, importante en los entornos de producción: el cable del U93 es resistente a los aceites y compatible con cadenas portacables.
- Clase de precisión HBM: 0,5 ... 0,8
- Fuerza nominal: 1 kN ... 50 kN
Tenga en cuenta que debido al aumento de los precios en los componentes de semiconductores en el mercado global así como la escasez actual de los mismos, no podemos equipar cada U93 con un chip TEDS. Si necesita la funcionalidad TEDS, por favor, haga su pedido a través de la opción 'producto configurable' K-U93 y seleccione la opción 'con TEDS'
Planos CAD
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
U93 Archivos STEP CAD |
Fácil instalación
- Conector mediante bridas en ambos extremos.
- Posibilidad de centrado.
- Ahorro de espacio.
Dinámico y robusto
- Estabilidad excepcional a las fuerzas transversales y de flexión gracias a la construcción especial de la membrana de apoyo.
- Distancia de medida corta ⇒ muy alta rigidez ⇒ muy alta frecuencia de resonancia fundamental.
- Cable resistente al aceite y utilizable con cadenas portacables.
Resultados fiables incluso en condiciones extremas.
Adaptación sencilla
- Diferentes longitudes de cable.
- A petición, se suministra con conector integrado adaptado a los sistemas de adquisición de datos de HBM.
Un sensor que puede configurarse en función de sus necesidades. El U93 se puede adaptar a la instalación existente, sin que sea necesario montar conectores sobre el terreno o emplear prolongadores de cable.
Please note: Due to the current shortage and increased prices of semiconductor components on the global market, we are no longer able to equip every U93 with a TEDS chip. If you require the TEDS functionality, please order via the ‘flexible to order’ option K-U93 and choose the TEDS option there.
Documentación de U93
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
U93 - Caractéristiques techniques | French | |||
U93 - Data Sheet | English | |||
U93 - Datenblatt | German | |||
U93 - Prospetto dati | Italian | |||
U93 - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
U93 - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U93 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||