Precisión óptima en toda la cadena de medida (en combinación con un amplificador de medida de precisión de HBM).
Transductor de par de referencia TB2, clase precisión 0,03
El transductor de par de referencia TB2 es excepcionalmente preciso y, por ello, resulta idóneo como patrón de referencia o de transferencia para aplicaciones de calibración de par en laboratorio. Asimismo, se encuentra disponible con grado de protección IP67, lo cual resulta muy práctico en aplicaciones industriales, por ejemplo en bancos de ensayos. Por su diseño, este transductor de par de referencia tiene muy buenas características de exactitud y reproducibilidad, incluso en las condiciones de los bancos de ensayos industriales. El cuerpo de medición está hecho de una pieza, es homogéneo y está perfectamente equilibrado para medir con alta exactitud.
El TB2 tiene una clase de precisión HBM de 0,03 —según la estricta definición de HBM— o una clase 0,05, la mejor según la norma DIN 51309.
En combinación con un amplificador de medición digital de alta precisión, como por ejemplo DMP41, ML38B o MX238B, es posible obtener la máxima exactitud en toda la cadena de medida. Uno de los campos de aplicación más importantes para el TB2 son las tareas de calibración, gracias a sus ocho pares nominales comprendidos entre 100 Nm y 10 kNm.
Precisión óptima en toda la cadena de medida (en combinación con un amplificador de medida de precisión de HBM).
Por su grado de protección IP67, es ideal para muchas aplicaciones de medida de par con alta precisión.
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Más información en la hoja de características.
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
TB2 - Data Sheet | English | |||
TB2 - Datenblatt | German | |||
TB2 - Prospetto dati | Italian | |||
TB2 - データシート | Japanese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
TB2 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
TB2 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||