Dificultades para medir la fuerza del proceso
La estructura de la máquina de torneado/brochado únicamente permite medir la fuerza del proceso en la base de la unidad de accionamiento del revólver. En Artis GmbH se les ocurrió instalar un anillo de medición debajo de una de las conexiones atornilladas existentes.
Esto dio lugar a un problema:
La conexión atornillada tenía que apretarse con la fuerza de preesfuerzo nominal según DIN 18800
y, al mismo tiempo, había que registrar de forma fiablefuerzas de proceso relativamente pequeñas en comparación con una fuerza de preesfuerzo elevada.
En la práctica, por ejemplo, los preesfuerzos son de 110 000 N para un par de apriete normalizado de un tornillo M16, calidad 12.9, y fuerzas de mecanizado de 500 – 1000 N.