X60 es un adhesivo de curado rápido de dos componentes, con un componente en polvo (A) y otro líquido (B). La dosificación es muy sencilla y se suministra una cuchara de dosificación del componente en polvo. El líquido puede medirse contando gotas. Aplicaciones típicas: baja temperatura, materiales porosos y fijación de cables.
Presentación: Envases recerrables de varios tamaños. Se suministran componentes individuales.

1-X60* 100 g de componente A; 2 x 40 ml de componente B
1-X60-NP*: 400 g de componente A; 2 x 200 ml de componente B
1-X60/A: 100 g de componente A
1-X60/B: 2 x 40 ml de componente B
1-X60-NP/A: 400 g de componente A
1-X60-NP/B: 2 x 200 ml de componente B

Los formatos 1-X60 y 1-X60NP incluyen los siguientes accesorios para instalación de galgas extensométricas:

  • Cubilete de mezcla
  • Bastoncillos mezcladores
  • Láminas de celofán
  • Cuchara dosificadora
  • Manual y ficha de datos de seguridad

Documentación

Título / Descripción Idioma
Catálogos
German
English
Instrucciones de uso
French, German, English

Características principales

  • material pastoso
  • puede aplicarse a superficies absorbentes o incluso irregulares

Números de pedido

1-X60
1-X60/A
1-X60/B

1-X60-NP
1-X60/A-NP
1-X60/B-NP

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.