WA - Medición de desplazamiento inductiva e innovativa.
Los transductores inductivos de desplazamiento se utilizan cada vez más en el sector indutrial. Destacan por su robustez mecánica y su insensibilidad a suciedad. Tanto como por resistencia a temperaturas altas y su bajo precio.

Los transductores inductivos de desplazamiento no sufren casi ningún desgaste mecánico. La fuerza de reacción al objeto de medición es mínima.
Por la buena relación de la longitud de medición y la longitud de construcción del aparato, se ha desarrollado la nueva serie de transductores de desplazamiento WA, basada en un cuarto puente inductivo según el principio de estrangulación diferencial.
HBM presenta con su serie WA una familia robusta de transductores de desplazamiento inductivos, la cual combina una buena linearidad con un buen comportamiento de temperatura.

Key Features

  • Versión: vástago
  • Tipo de conexión: medio puente y puente completo
  • Valor nominal (mV/V): +80
  • Desviación de la linealidad: ±0.2 hasta ±0.1
  • Clase de protection: IP67 (IP54)
  • Tipo de protección: 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500
  • Rango de temperatura: -20 ... +80 (+150)
  • Frecuencia portadora: 4.8 ±1%

WA L Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
Italian
Instrucciones de montaje
Italian
French, German, English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma

Order Numbers

1-WA/2MM-L
1-WA/10MM-L
1-WA/20MM-L
1-WA/50MM-L
1-WA/100MM-L
1-WA/200MM-L
1-WA/300MM-L
1-WA/500MM-L

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.