HBM ofrece galgas extensométricas para el análisis de tensiones residuales y para los métodos de núcleo toroidal y de taladro.

Una característica común de ambos métodos es que, después de la instalación de las rosetas de galgas extensométricas en la pieza de trabajo, el estado de tensión residual se puede alterar mediante una acción adecuada. En el caso del método de núcleo toroidal, hay que practicar una ranura circular alrededor de la roseta de la galga extensométrica. En el caso del método de taladro, se realiza un orificio en el centro de la roseta.

Tras esta acción, las tensiones residuales ejercen presiones sobre la superficie de la pieza de trabajo que son detectadas por la galga extensométrica, y que después se utilizan para calcular el estado de las tensiones residuales. La línea de productos de HBM le permite elegir entre tres métodos distintos para determinar las tensiones residuales.

Método de núcleo toroidal: Las rosetas XY51 (para tensiones residuales cuya dirección principal se conoce) y RY51 (para tensiones residuales cuya dirección principal no se conoce) están específicamente diseñadas para el método de núcleo toroidal. Este método proporciona mediciones de alta precisión, y las tensiones residuales se representan en función de la profundidad del taladro.

Dado que estas galgas extensométricas están cubiertas por una placa de circuito impreso, solo se pueden utilizar en superficies regulares o ligeramente curvadas.

  • XY51: Para tensiones residuales cuya dirección principal se conoce.
  • RY51: Para tensiones residuales cuya dirección principal no se conoce.

Método de taladro basado en el método integral: Las rosetas RY21 y RY61SG, junto con los equipos de taladro correspondientes, permiten determinar tensiones residuales según el método integral.
El resultado es la media integral de las tensiones residuales en toda la profundidad de taladro.

  • RY21: Especialmente fácil de utilizar. Respuesta de temperatura optimizada para el acero.
  • RY61: Roseta de taladro. Cubierta por una placa de circuito impreso, por lo que solo se puede utilizar en superficies regulares o ligeramente curvadas.

Método de taladro con taladro de alta velocidad: Las rosetas de taladro RY61S, RY61R, RY61K, VY61S y RY61M están especialmente diseñadas para los requisitos de los taladros de alta velocidad. Este método funciona con una técnica de taladrado especial en la que la broca funciona a una velocidad de aproximadamente 350.000 - 400.000  rpm. Esto evita que se produzcan nuevas tensiones residuales durante el proceso de mecanizado. Este método ofrece resultados de medición extremadamente precisos que permiten representar las tensiones residuales en función de la profundidad de taladro con mucha exactitud.

  • RY61K
  • RY61R
  • RY61S
  • VY61S
  • RY61M: Estructura patentada con seis rejillas de medición. Se determinan las señales de las galgas extensométricas opuestas, lo cual reduce en un factor de 5 los errores de medición debidos a la posible excentricidad del orificio taladrado.

No se necesitan conexiones adicionales porque las rejillas de medición ya están conectadas a la película portadora.

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Catálogos
German
English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.