Sensor de fuerza miniaturizado C9C fuerzas de compresión Sensor de fuerza miniaturizado C9C fuerzas de compresión | HBM

Transductores de fuerza miniaturizados C9C para medida de fuerzas de compresión

Los sensores de fuerza de la serie C9C son compactos y económicos, perfectos para medir con absoluta fiabilidad fuerzas de compresión en lugares con limitaciones de espacio. Además, poseen una alta frecuencia fundamental que los hace idóneos para mediciones muy rápidas. Y, como ocurre con todos los sensores de fuerza de galgas extensométricas, los sensores C9C también permiten medir fuerzas estáticas de manera fiable y estable a largo plazo. Se trata de instrumentos robustos y con alta capacidad para soportar cargas, gracias a su diseño soldado en acero inoxidable.

 

  • Clase de precisión HBM: 0,2
  • Fuerza nominal: de 50 N a 50 kN

Usted elige: siga utilizando el C9C como sensor pasivo o incorpórelo a una cadena de medida combinándolo con un amplificador integrado

Ofrecemos transductores de fuerza con una conexión permanente a un amplificador integrado. Esta variante se calibra como una cadena de medida completa; es decir, el certificado de ensayo o de calibración documenta la relación entre la entrada en newtons y la salida en voltios o miliamperios.

Pequeño, dinámico y robusto

  • Diámetro reducido y diseño plano.
  • Construcción en acero inoxidable soldado, compatibilidad electromagnética comprobada.
  • Alta rigidez y masa reducida, para una elevada frecuencia fundamental.

Un sensor compacto y robusto, con CEM verificada, que garantiza resultados fiables. Son ideales para medir procesos rápidos.

Inmediatamente operativos

  • Se suministran en varias longitudes prácticas de cable. Cables aptos para cadenas portacables y resistentes al contacto con combustibles.
  • En versión sin amplificador integrado: disponibles con TEDS y, a petición, con conector integrado para cualquier amplificador de medida de HBM.

Son sensores “plug & play” que ahorran tiempo y están perfectamente adaptados a los entornos industriales.

Disponibles como opción con amplificador integrado

  • Adquiera una cadena de medida en lugar de un sensor y ahórrese la necesidad de configurar el amplificador.
  • Incluye un certificado de ensayo que indica directamente la relación entre la entrada de fuerza y la señal de salida (en V o mA).
  • Ajuste del cero sencillo empleando la entrada de control.

La opción de cadena de medida resulta muy rentable y simplifica considerablemente la puesta en funcionamiento.


C9C con amplificador integrado

La célula de carga C9C se comercializa en dos versiones activas: VA1 con salida de tensión (0-10 V) y VA2 con salida de corriente (4-20 mA).

Sensor y amplificador con características adaptadas:

 

Transductor de fuerza C9C

Amplificador integrado VA1/VA2

Medición rápida

Alta rigidez, compatible con medidas rápidas

Ancho de banda de 2 kHz.

Resistencia mecánica

Carga de choque máxima, verificada según la norma IEC60068-2-6:
1000 m/s2, número: 1000, duración: 3 ms

Carga de choque máxima, verificada según la norma IEC60068-2-6:
1000 m/s2, número: 1000, duración: 3 ms

Vibración

Verificada según la norma IEC 60068-2-27, intervalo de frecuencia: 5-65 Hz,
duración: 30 min, aceleración: 150 m/s2

Verificada según la norma IEC 60068-2-27, intervalo de frecuencia: 5-65 Hz,
duración: 30 min, aceleración: 150 m/s2

Condiciones ambientales

Solo acero inoxidable, grado de protección IP67

Solo acero inoxidable, grado de protección IP67

Calibración

N => mV/VN => V, or mA

Precisión

Clase de precisión: 0,2

Clase de precisión: 0,15

Temperatura ambiente

Rango de temperatura nominal: -10 a +70 °C

Rango de temperatura nominal: -10 a +50 °C


Amplia gama de accesorios

  • Piezas de aplicación de fuerza
  • Cable con conector M12, versión 5 m, 1-KAB168-5 
  • Cable con conector M12, versión 20 m, 1-KAB168-20 

Para más información, ver la ficha técnica.

Documentación de producto C9C

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C9C - Caractéristiques techniques French
C9C - Data Sheet English
C9C - Datenblatt German
C9C - Prospetto dati Italian
C9C - データシート Japanese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instrucciones de montaje
C9C - Mounting instructions French, German, English, Italian
Declaration of Conformity
U9C, C9C - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.