Sensor de fuerza C10. Medición de fuerza de compresión sin riesgos: precisión máxima, carcasa hermética de acero inoxidable
Si no quiere correr ningún riesgo, instale en su banco de pruebas el sensor de fuerza de compresión C10. Se trata de un sensor compacto que garantiza una precisión máxima TC0 del 0,0075%, con valores excelentes delinealidad e histéresis.
El cuerpo de este transductor de fuerza de compresión cuenta con una protección óptima frente a influencias ambientales tales como humedad o suciedad. Las versiones del sensor C10 en acero inoxidable equipadas con el "cable integrado" opcional ofrecen una clase de protección IP68.
El sensor C10 le ofrece todo lo que necesite, porque tiene 2304 opciones de configuración distintas. Numerosos tamaños, cables integrados y una TEDS —la hoja de datos electrónica del transductor—. Todo para que este sensor de fuerza le aporte una flexibilidad de uso increíble. Utilícelo en ensayos de propulsión, pruebas de final de línea o ensayos de caída.
Nuestro compromiso consiste en proporcionarle un producto de calidad que le permita construir aplicaciones precisas, flexibles y robustas. La inversión merece la pena: el C10 se comercializa a un precio atractivo y ofrece muy altas prestaciones.
Características principales:
- Coeficiente térmico de la señal de cero de tan solo 75 ppm/10 K (extremadamente importante en las mediciones en el intervalo de carga parcial).
- El C10 se adapta perfectamente a todo tipo de tareas de medición gracias a las numerosas opciones de producto disponibles.
- Cuerpo de medición en acero inoxidable, herméticamente cerrado: el sensor C10 es preciso y extremadamente robusto.
- Opcionalmente, se encuentra disponible con TEDS, lo cual permite configurar automáticamente el amplificador.
- El sensor C10 también se encuentra disponible con capacidades de hasta 1 meganewton.

Características principales
- Transductor de fuerza para aplicaciones estáticas y dinámicas
- Disponible con capacidades de hasta 1 MN
- Coeficiente térmico de la señal de cero: 75 ppm/10 K
- Construcción de acero inoxidable
- Totalmente estanco
- Potente señal de salida de hasta >4 mV/V
- Disponible opcionalmente con TEDS
- 2304 opciones de configuración distintas
- Clase de precisión desde 0,03
- Versión de doble puente opcional
Documentación de producto
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
C10 - Caractéristiques techniques | French | |||
C10 - Data Sheet | English | |||
C10 - Datenblatt | German | |||
C10 - Prospetto dati | Italian | |||
C10 - データシート | Japanese | |||
C10 - 數據表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Medição confiável de força - Brochure | Portuguese | |||
Misurazione sicura delle forze - Brochure | Italian | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Reliable force measurement - Brochure | English (US) | |||
Instrucciones de montaje | ||||
C10 - Mounting Instructions | French, English, German, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- EU Declaration of Conformity | Multiidioma | |||
U10M, U10S, U15, C10, C15 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||