Un sensor fiable y fácil de instalar, incluso en entornos adversos. Benefíciese del ajuste eléctrico del sensor e instale múltiples sensores en una misma entrada de amplificador.
Sensor de deformación SLB700: una solución económica para fuerzas tan grandes como se desee
El SLB700 es un transductor de deformación atornillable basado en el principio de que cualquier fuerza que se aplica a un objeto produce en él una deformación. Dicha deformación puede medirse de manera fiable y como, en general, es proporcional a la fuerza, el sensor SLB700A también permite determinar la magnitud de la fuerza aplicada. Para obtener resultados cuantitativos, el sensor debe calibrarse antes del uso.
Su principal ventaja radica en que es un sensor económico capaz de medir de forma fiable fuerzas extremadamente elevadas. Por otro lado, el sensor no afecta a la dinámica del equipo que monitoriza.
El SLB700 es un extensómetro o transductor de deformación. Eso significa que su señal de salida es superior en un factor de 2,3 a la de una galga extensométrica instalada mediante un adhesivo. Por este motivo, este sensor puede utilizarse con objetos que, en condiciones de carga, exhiben deformaciones mínimas; por ejemplo, una prensa.
Sus materiales son compatibles con la mayoría de los aceites que se emplean en aplicaciones con prensas. Igualmente, son resistentes a la corrosión.
Práctico
- Fácil montaje con cuatro tornillos M6.
- Cable resistente al aceite y muy flexible, apto para cadenas portacables.
- Sensor ajustado a 1000 ohmios. Puede conectarse en paralelo para compensar efectos parásitos mecánicos indeseables.

Ahorro de costes
- Una solución económica, que ofrece una alternativa a los transductores de fuerza, sobre todo en caso de grandes fuerzas de proceso (R1).
- No afecta a la dinámica de la máquina.

La alternativa económica a la célula de carga clásica. Especialmente adecuado para altas fuerzas de proceso y no afecta a la dinámica del equipo.
Todo incluido
- Además del transductor SLB, HBM suministra sensores para calibrarlo (como el C6A).
- Nuestro personal de servicio técnico está a su disposición para calibrar su cadena de medida.
- Amplificador PMX adaptado con rutinas de calibración integradas.

Coste total de propiedad mínimo: HBM le ayuda a identificar una solución completa adaptada a sus necesidades. ¡Consúltenos para más información!
Productos relacionados
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SLB700A Archivos STEP CAD |
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | German | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
Instrucciones de montaje | ||||
SLB-700A/06 / 12 - Mounting instructions | French, German, English | |||
SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||