Para aplicaciones exigentes que requieren un diseño compacto y un amplio rango de medida.
Transductor de deformación piezoeléctrico CST/300: alta sensibilidad y amplio rango de medida
El extensómetro piezoeléctrico CST/300 mide con alta precisión deformaciones dentro de un rango de medida muy amplio, hasta 300 µm/m. Su sensibilidad es excepcionalmente alta, motivo por el cual puede emplearse en aplicaciones con niveles de deformación muy bajos; por ejemplo, para la medida indirecta de fuerza en prensas y sistemas de soldadura industriales, o en procesos de crimpado durante la producción de cables.
El CST/300 se monta con un solo tornillo en la estructura que se desea monitorizar. No se necesita una plantilla para taladrar ni ninguna otra herramienta similar. El extensómetro mide la deformación resultante de la aplicación de una fuerza al objeto de prueba, y la convierte en una señal de carga. Una calibración permite correlacionar la fuerza activa con la señal de salida del transductor, con una alta calidad de medida, incluso en componentes de alta rigidez y con bajos niveles de deformación.
La separación de potencial hace posible montar directamente amplificadores de carga y cajas de suma HBM perfectamente adaptados al CST/300, de nuevo sin necesidad de arandelas de aislamiento.
Por sus compactas dimensiones, el CST/300 resulta ideal en aplicaciones con poco espacio disponible. Tiene cabida en numerosas aplicaciones industriales, gracias a su robusto cuerpo de medición, su grado de protección IP65 y su nula sensibilidad a la aceleración. Aparte de los extensómetros piezoeléctricos, HBM dispone también de transductores de deformación con tecnología de galgas extensométricas. Igualmente, cuenta con un amplio catálogo de galgas extensométricas que cumplen requisitos muy variados, típicos de la medición indirecta de fuerzas a partir de la deformación.
- Clase de precisión HBM: 2
- Deformación nominal: 300 µm/m
- Dimensiones: 46 mm x 17 mm x 12 mm
Instalación sencilla cuando hay poco espacio disponible
- Medición por derivación de fuerza en situaciones con limitaciones de espacio.
- Muy compacto, con dimensiones de tan solo 46 x 17 x 12 mm.
- Instalación sencilla y fiable con un solo tornillo.

Amplio rango de medida y alta sensibilidad
- Alta resolución incluso con señales muy débiles.
- Gracias a su alta sensibilidad, mide con precisión deformaciones mínimas.
- Diseño de baja deriva, para ofrecer resultados de alta calidad.
- Cable coaxial fijo de alta calidad para trasmitir datos sin ruido.

Por su alta sensibilidad, proporciona medidas precisas de deformación incluso en estructuras muy rígidas.
Amplia selección de accesorios para aplicaciones industriales
- Cuerpo de medición robusto construido en acero inoxidable.
- Su grado de protección IP65 aporta resistencia a largo plazo en entornos industriales.
- Alta resistencia a los impactos, insensible a la aceleración brusca.
- Se encuentran disponibles cajas de suma y amplificadores adaptados y eléctricamente aislados.

Apto para entornos industriales, por su alta resistencia a los impactos y por su grado de protección IP65.
Descargas de CAD de PACEline CST/300
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
PACEline-CST300 Archivos STEP CAD |
Amplia gama de accesorios
- Distintos cables
- Cajas de suma para conexión de sensores en paralelo
- Elementos de preesfuerzo para facilitar la instalación
- Acoplamiento para prolongación de cable
Documentación de producto PACEline CST/300
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
CST/300 - Data Sheet | English | |||
CST/300 - Datenblatt | German | |||
CST/300 - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CST/300 - Caractéristiques techniques | French | |||
Instrucciones de montaje | ||||
CST/300 - Mounting instructions | French, German, Italian, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
CFT/CFT+/CFW/CLP/CSW/CST/CHW - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||