Célula de carga digital PW15iA: perfecta para aplicaciones automatizadas

La célula de carga digital PW15iA es una excelente elección, sobre todo en aplicaciones automatizadas de maquinaria de envasado. Posee un gran número de funciones adicionales integradas que la hacen muy polivalente. Por ejemplo, incorpora una gran variedad de algoritmos para clasificación, llenado y dosificación. Como la célula PW15iA ya se encarga de todas esas funciones adicionales, no hay necesidad de realizarlas por separado, lo cual reduce sensiblemente el tiempo de desarrollo.

La célula de carga PW15iA se puede integrar rápidamente en un sistema ya existente, sin ningún esfuerzo de construcción adicional, ya que es compatible con las dimensiones estándar de la industria (ocupa lo mismo que las células SP4M). Está fabricada en acero inoxidable y ofrece un grado de protección IP68/IP68K, el más alto posible. Por si esto no es suficiente, la PW15iA soporta los procesos industriales de limpieza y es resistente a la corrosión. 

Su grado de protección máximo combinado con su compatibilidad con las dimensiones estándar permiten utilizar las células de carga PW15iA en aplicaciones enormemente variadas, que van mucho más allá de la maquinaria de envasado: desde la dosificación automática hasta la medición de fuerza bajo el agua.

  • Precisión confirmada: certificación OIML C3, Y = 10.000
  • Capacidad máxima: 10 kg, 20 kg, 50 kg

Digital

  • Su tecnología digital evita pérdidas de transmisión.
  • Las E/S digitales proporcionan funciones de llenado, dosificación y clasificación.
  • Requisitos de espacio mínimos.

Benefíciese de las ventajas de la tecnología de pesaje digital y ponga a punto rápidamente su aplicación. 

Flexible

  • Grado de protección IP68/IP69K: célula apta para inmersión continua en agua y resistente a la corrosión.
  • Funciones específicas de llenado, dosificación y clasificación.
  • 2 entradas o salidas (reversibles).
  • En lugar de cable, se puede utilizar un conector, que facilita los cambios de célula y garantiza tiempos de inactividad mínimos.

Apta para uso en maquinaria de envasado. Tiempos de desarrollo reducidos, gracias a los módulos de software específicos para labores de llenado, dosificación y clasificación.

Compatible

  • Las dimensiones de montaje son idénticas a las de las células de carga estándar más comunes.
  • Los orificios para atornillado son idénticos a los de las células de carga SP4M y PW15AH (estándar del sector).
  • Utiliza el conjunto de comandos estándar de HBM (es decir, las comunicaciones son idénticas a las de otros componentes de tecnología de pesaje de HBM, como las series FIT, PAD y AED).

Digitalice su sistema ya existente con poco esfuerzo. Las dimensiones estándar permiten intercambiar fácilmente todas las células de carga analógicas comunes. 

CAD-Zeichnungen und CAD-Modelle

Accesorios disponibles

Dos cables a elegir:

  • 1-KAB165 para aplicaciones normales (IP67)
  • 1-KAB173 para cumplir los requisitos más estrictos de higiene y grado de protección(IP68/IP69K))

Conector enchufable, para un montaje más sencillo. 

Configure, analice y optimice sus procesos de llenado con PanelX

PanelX es un software multiplataforma de HBM que le permite configurar, ajustar y analizar sus aplicaciones dinámicas de tecnología de pesaje.

Se puede utilizar para configurar de forma sencilla e intuitiva los algoritmos de llenado y clasificación integrados en la célula PW15iA.

PanelX analiza parámetros tales como el tiempo de llenado o el caudal residual, y le ayuda a optimizar los procesos de llenado.

Pulse aquí para más información

Documentación técnica e información adicional de producto

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
French
English
Japanese
German
English
German
Catálogos
English
Manuales de instrucciones
French
Japanese
French, English, German
Accesorios
English
German
Certificados
Multiidioma
Multiidioma
EDS Files

Date: 05/2017
Size: 6 KB
Multiidioma

Date: 05/2017
Size: 10 KB
Multiidioma
Software

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C)

Date: 07/2017
Version: 2.0.1
Size: 31 MB
Multiidioma

WebHelp for PanelX in English and German language.


Date: 08/2015
Version: 1.2.2
Size: 23 MB
Multiidioma
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados