Por qué el fabricante de rodamientos NTN-SNR utiliza células de carga digitales de HBM
Con el lanzamiento de su célula de carga digital FIT7A, HBM ha abierto un nuevo capítulo en las aplicaciones de pesaje dinámico y dosificación industrial. Esta célula de carga ofrece más precisión (clase C4 según OIML R 60) y hace posible emplear las galgas extensométricas en aplicaciones hasta ahora reservadas a las tecnologías de compensación de fuerzas electromagnéticas (EFC).
Pero es que, además, mantiene las ventajas fundamentales de los transductores de galgas extensométricas: solidez demostrada después de décadas de uso en condiciones industriales exigentes, alta frecuencia de muestreo (180 pesadas/minuto) y, sobre todo, un precio más de un 60% inferior al de la tecnología EFC.
Con la célula FIT7A, HBM demuestra una vez más su saber hacer en el campo de los transductores digitales de galgas extensométricas. En los primeros años de este siglo, HBM fue el primer fabricante que presentó en el mercado una célula de carga dinámica con electrónica integrada que, por cierto, empezó a utilizarse en Francia.