Lo que se debe y no se debe hacer para preparar una instalación correcta
La tabla siguiente ofrece un resumen rápido y sugerencias de preparación de materiales para instalar galgas extensométricas de forma eficaz.
Hormigón(Pulse aquí para más información) | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Hormigón con diferentes tamaños de grano | Aplicado con moldes secos: eliminar la lechada de hormigón. Aplicado con moldes lubricados: eliminar la capa impregnada de aceite. | Eliminar el polvo generado por el amolado con aire comprimido libre de agua y aceite. No se recomienda desengrasar con disolvente. | - | X60 | El hormigón requiere un adhesivo fuerte, capaz de llenar los poros. |
Plásticos reforzados con fibra de vidrio(Pulse aquí para más información) | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Plásticos reforzados con fibra de carbono (CRP) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | - | Z70, X60, X280 dependiendo de la resina EP150, EP310N | No dañar las fibras de carbono al lijar. No limpiar con disolventes orgánicos. |
| Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | - | Z70, X60, X280 dependiendo de la resina EP150, EP310N | No dañar las fibras de vidrio al lijar. No limpiar con disolventes orgánicos. |
1) Los jabones utilizados no deben contener siliconas
Vidrio | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Vidrios de silicato, porcelana vitrificada, esmalte | Puede adherirse directamente a superficies de vidrio desengrasadas; no se requiere lijar ni otra preparación. | RMS 1 | - | X60 o Z70 | - |
| Plásticos | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 280 | ||
| Poliimida (PI) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
| Poliamida-imida (PAI) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
| Polimetil metacrilato (PMMA) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | Puede pegarse con diclorometano. | |
| Policarbonato (PC) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol | Z 70, X 60, X 280 | Puede pegarse con diclorometano. | |
| Poliamida (PA) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | Si se producen problemas de adhesión, hacer un tratamiento previo con peróxido de hidrógeno. | |
| Polipropileno (PP) | Lijar en mojado con tela de esmeril grano 220-300 y/o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Sicomet, Power-Primer 1® | Z 70, X 280 | El PP es muy poco energético y exhibe una baja adhesión. Powerprimer da buenos resultados (sin lijar, solo limpieza). |
| Polietileno (PE) | Lijar en mojado con tela de esmeril grano 220-300 y/o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Sicomet, Power-Primer 1®" | Z 70, X 280 | El PE es muy poco energético y exhibe una baja adhesión. Powerprimer da buenos resultados. |
| Cloruro de polivinilo (PCV) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 60, X 280 | Si el contenido de ablandador >50% la adhesión permanente no es posible. | |
| Poliuretano (PUR) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 60, X 280 | ||
| Resina epoxi (EP) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 | ||
| Fluoropolímeros (PTFE, FEP, PFA) | Activar la superficie con Tetra Etch® | Agua templada, acetona | Z 70 | ||
| Fluoruro de polivinilo (PVF) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70 | ||
| Fluoruro de polivinilideno (PVDF) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70 | ||
| Poliéster (UP) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 60, X 280 | ||
| Poliariletercetonas (PEEK, PEK) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 310 N, EP 150 | ||
| Poliestireno (PS) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, | ||
| Sulfuro de polifenileno (PPS) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
| Polietersulfona (PES) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
| Polisulfona (PSU) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, X 280 EP 150, EP 310 N | ||
| Polioximetileno (POM) | Tratamiento de plasma con oxígeno | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, | El lijado es muy poco efectivo. | |
| Tereftalato de polietileno (PET) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, | ||
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | Isopropanol o agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | Z 70, | ||
| Resina de fenol-formaldehído (PF) | Lijar con tela de esmeril grano 220-300 o tratamiento de plasma con oxígeno. | RMS 1 | Z 70, X 60, X 280 EP 310 N, EP 150 |
Caucho | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Caucho | Lijado ligero, tela de esmeril grano 300, por ejemplo. | Agua jabonosa1, aclarar con agua desionizada. | - | X60 or Z70 | Las mediciones de deformación pueden ser problemáticas debido a la supresión de deformación resultante de la fuerza de reacción. |
1) Los jabones utilizados no deben contener siliconas
Madera | Tratamiento previo | Limpieza | Imprimación | Adhesivo | Notas |
| Madera | Lijar con papel de lija o abrasivo. | Eliminar el polvo generado por el lijado con aire comprimido libre de agua y aceite. | - | X60 | La madera requiere un adhesivo capaz de llenar los poros. |