Un resolver es una máquina eléctrica muy utilizada en los motores sincrónicos para medir la posición del rotor, necesaria para el algoritmo de control del motor. El resolver es un dispositivo robusto, muy popular en entornos difíciles en los que el motor eléctrico se ve sometidos a tensiones mecánicas y vibraciones; por ejemplo, en aplicaciones aeroespaciales y de automoción. La posición medida se suele obtener por medio de un convertidor resolver-digital que incorpora varios bloques funcionales en un mismo chip: un desmodulador de señal, un oscilador controlado por tensión y un bucle de seguimiento. Este trabajo presenta un método para obtener la posición medida por un resolver empleando los canales de adquisición de tensión de alta velocidad de los registradores de datos Genesis HighSpeed, de HBM, sin necesidad de ningún otro equipo adicional.