Limpieza de células de carga de flexión tipo viga: cómo evitar tiempos de parada y reducir costes
Las células de carga de flexión tipo viga se suelen utilizar en entornos difíciles. Es esencial que soporten la contaminación, tanto durante el proceso de producción como durante los ciclos de limpieza, en los que se utilizan agentes agresivos e incluso limpiadores a alta presión. Los tiempos de limpieza de una instalación de producción son un factor clave para su eficiencia. La problemática es la misma en la industria alimentaria, en el sector farmacéutico o en la dosificación de materiales de construcción. Para ahorrar costes, es esencial evitar paradas prolongadas como consecuencia de procesos de limpieza complejos o de la necesidad de sustituir componentes individuales.
En este vídeo comparamos los tiempos de limpieza de una célula de carga de flexión tipo viga con fuelles con respecto a los de la nueva célula de carga Z6R con su innovador alojamiento sin bordes ni esquinas.
Comparación de los tiempos de limpieza:
Comparación entre una célula de carga de flexión tipo barra convencional con fuelles y la célula de carga Z6R sin bordes ni esquinas.
Resultado:
- La célula de carga de flexión tipo barra Z6R, con su diseño protegido, reduce el tiempo de limpieza al mínimo.
- Las células de carga con fuelles requieren una limpieza prolongada y meticulosa, ya que presentan huecos en los que puede acumularse la suciedad.
La célula de carga de flexión tipo viga Z6R es fácil de limpiar y se usa en aplicaciones extremas. Algunas de sus ventajas son:

Integración sencilla
- La Z6R es mecánica y eléctricamente compatible con la célula de carga Z6, que se utiliza en todo el mundo.
- Modernización sencilla y ventajosa.
- Integración absoluta con cadenas de medida avanzadas.

Ahorro de costes
- Tiempos de limpieza mínimos.
- La solidez y longevidad de la célula de carga, junto con su resistencia a los medios agresivos y los limpiadores a alta presión, evitan tiempos de parada innecesarios.

Una solución flexible para numerosas aplicaciones
- Procesos de pesaje legal y pesaje de contenedores.
- Industria química, farmacéutica, materiales de construcción, piensos e industria alimentaria.
- Básculas de plataforma, sistemas de dosificación y formulación, maquinaria de envasado y básculas de control.
La nueva célula de carga de flexión tipo viga Z6R es robusta y fácil de limpiar
La nueva célula de carga de flexión tipo viga Z6R es sumamente robusta y está diseñada para un rango de medida entre 20 y 200 kg. Su carcasa de acero inoxidable resiste tensiones mecánicas extremas y medios agresivos, como los productos de limpieza. Su diseño, sin huecos ni aristas, aporta protección y repele la suciedad. Como resulta fácil de limpiar y los líquidos resbalan por su superficie, es ideal para entornos adversos. Por otra parte, la Z6R es mecánica y eléctricamente compatible con la célula de carga Z6, también desarrollada por HBM, que ha sido una referencia indiscutible del mercado durante décadas.

Fácil de limpiar
- Diseño protegido sin aristas ni huecos, repele la suciedad.
- Resistente a procesos de limpieza a alta presión.
- El elemento de medida está protegido por un cuerpo herméticamente soldado.
- La superficie electropulida evita la adherencia de suciedad.

Robusta
- Exactitud de pesaje hasta una clase de precisión C3.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Resistente a medios agresivos, como productos químicos y agentes de limpieza.
- Apta para utilización en atmósferas potencialmente explosivas.
- Seguridad CEM.

Fácil integración
- Dimensiones idénticas a las de la célula de carga Z6.
- Las células Z6 y Z6R son eléctricamente compatibles.
- Es fácil sustituir una por otra.