Nuevo módulo DAQ con CAN FD, adaptado a los requisitos más exigentes de ancho de banda de la industria del automóvil
El experto en pruebas y medición HBM ha ampliado su catálogo de módulos de adquisición de datos con el nuevo módulo MX471C con protocolo CAN FD (CAN con velocidad de transferencia de datos flexible). Este módulo forma parte de la serie QuantumX, todo un estándar industrial que ofrece a los ingenieros soluciones universales y flexibles para integrar sus sistemas de adquisición de datos en redes CANbus.
Con CAN FD son posibles velocidades de transmisión superiores a 1 Mbit/s. Con ello, se resuelve el problema de la limitación de ancho de banda de las redes CAN clásicas. Y no solo eso: CAN FD también admite mensajes de hasta 64 bytes. Numerosos fabricantes de automóviles se están beneficiando de este ancho de banda ampliado a bajo coste, que requieren especialmente los modernos vehículos eléctricos.
El módulo MX471 CAN FD permite integrar de forma sincronizada hasta cuatro redes CAN. Y puede ampliarse en función de las necesidades. Este módulo, en combinación con un registrador de datos y módulos de medida analógicos, se adapta de forma ideal a los ensayos de rodaje de vehículos y es perfecto como pasarela de medida en bancos de ensayos.
Simplificación de los ensayos
Con el canal en modo registrador (recorder), se pueden adquirir simultáneamente tantas señales como se desee; por ejemplo, velocidad del vehículo, posición del volante o presión de los frenos, junto con entradas analógicas de otros amplificadores QuantumX. Además, se pueden emplear para activar el almacenamiento de datos, entre otras posibilidades. Con ello se reduce la necesidad de utilizar sensores aplicados manualmente en la fase de prototipado. Los tiempos de configuración se reducen al mínimo y los ensayos se simplifican.
HBM también ha desarrollado una versión más robusta, denominada SomatXR MX471C-R CAN FD pensando en las aplicaciones en entornos hostiles, como la adquisición móvil de datos en camiones o maquinaria de obras públicas. Este módulo es resistente a los impactos y tiene un grado de protección IP65/IP67.
El sistema amplificador QuantumX ocupa una posición de liderazgo mundial. Gracias a su concepto modular, admite configuraciones de medida enormemente variadas y flexibles, con conexiones sencillas y alta precisión. HBM ofrece igualmente módulos DAQ especializados de su serie SomatXR.
Para más información, póngase en contacto con:
Heather Wilkins
Marketing Coordinator
Bruel & Kjaer
Teléfono: 01223 389 800
Web: www.bksv.com
Correo electrónico: [email protected]