El diseño de los transductores garantiza resultados fiables y trazables.
KD/STZ: patrones de transferencia de fuerza para verificación de máquinas de ensayos
Los transductores de fuerza KD y STZ están específicamente diseñados para verificar máquinas de ensayos de materiales de acuerdo con la norma ISO 7500-1. El transductor de fuerza KD se aplica a fuerzas de compresión, mientras que el STZ mide fuerzas de tracción.
Ambos sensores pueden utilizarse para referenciar el sistema de medición de una máquina de ensayos, de modo que cumpla los requisitos de la clase 0,5 según la norma ISO 376, en el rango de medida comprendido entre el 20% y el 100% de la capacidad de la máquina.
Estos dos transductores de fuerza especiales se utilizan también para efectuar ensayos de los bastidores de las máquinas mientras se someten a cargas. Incorporan cuatro puentes completos de galgas extensométricas con aislamiento galvánico, desfasados entre sí 90° alrededor de la circunferencia del cuerpo de medición. Son idóneos para determinar si los elementos de introducción de fuerza de una máquina —y el propio bastidor de la máquina— garantizan una aplicación perfecta de tensión axial sobre la muestra de ensayo. Para ello, el transductor de fuerza se hace girar varias veces dentro de la máquina.
Calidad demostrada
- Diseño monolítico perfectamente contrastado.
- Cuatro puentes completos con aislamiento galvánico, que permiten reconocer de manera fiable la señal de fuerza y cualquier posible desajuste en el bastidor de la máquina.

Sistema completo y conforme con las normas
- Cumple los requisitos de la clase 0,5 según la norma ISO 376.
- Facilita los ensayos de conformidad con la norma EN 7500.
- HBK también suministra amplificadores para puentes de galgas extensométricas adaptados y servicios de calibración.

La solución a largo plazo más rentable para sus ensayos. Benefíciese de nuestra experiencia en medidas de referencia y en nuestra electrónica adaptada.
Documentación técnica e información adicional de producto
| Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
|---|---|---|---|---|
| Hojas de datos | ||||
| KD, STZ - Data Sheet | English | |||
| KD, STZ - Datenblatt | German | |||
| KD, STZ - Prospetto dati | Italian | |||
| Instrucciones de montaje | ||||
| KD, STZ - Mounting instructions / Montageanleitung | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||