Haute précision grâce à des propriétés techniques exceptionnelles
Capteurs de pesage RTN : Précis jusqu'à 470 tonnes
Les différentes versions du capteur de pesage RTN, de type anneau de torsion, constituent un large éventail de capacités de pesage jusqu'à 470 tonnes. Ces capteurs sont de petites hauteurs. Ils sont bien adaptés pour le pesage de n'importe quel type de récipients ou grandes plateformes. Les applications typiques concernent en autre l’équipement des ponts bascules pour camions. À la différence des autres capteurs de pesage de ce type, les capteurs RTN subissent très peu les effets des charges transversales et latérales, ceci grâce essentiellement à l'utilisation de jauges de contrainte de forme annulaire uniques.
Leur faible consommation et leur grande résistance d'entrée permettent de les raccorder à des appareils de mesure alimentés sur batteries. La version haute température qui est disponible en option (jusqu'à 110°C) est bien adaptée pour un usage dans les usines et fonderie. Le RTN peut être employé dans des conditions extrêmement moites mais aussi en extérieur, grâce à son degré de élevé IP68/IP69K. Les versions IECEx-ATEX sont disponibles pour une utilisation dans zones explosibles.
- Portée maximum : 1 t à 470 t
- Classe d'exactitude : jusqu'à C3
- Degré de protection : IP68/IP69K
Exactitude de mesure élevée
- Haute précision et rapport signal/bruit élevé, dus au signal de sortie de 2.85 mV/V
- Excellentes compensation contre les charges transversales, dues à la conception du capteur et à l'utilisation de jauges de contrainte spéciales de forme annulaire
- La résistance d'entrée élevée (> 4.350 ohms) assure la faible consommation
- Homologation pour transaction commerciale jusqu'à 3 000 d (OIML R60)

Très grande robustesse
- Large plage de température -30°C à +80°C (en option jusqu'à +110°C)
- Corps d’épreuve en acier inoxydable
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Grosse section du câble pour l'influence basse température
- Versions antidéflagrantes disponibles (par exemple IECEx-AI 1/21)
- En option : câble sans Halogène pour un usage en secteurs critiques
- En option : Résistance à l'humidité permanente, avec un degré de protection IP69K

Idéal pour les environnements sévères grâce à la conception en acier inoxydable, sa protection IP68 (IP69K en option) et version ADF.
Large panel d’applications
- Faible hauteur
- Optimisé pour un raccordement parallèle incluant aussi une compensation de décentrement de charge
- 14 portées nominales disponibles
- Différentes longueurs de câble et types de câble disponibles
- En plus module de pesage complet disponible RTN/M, pour une intégration mécanique facile

Utilisation possible dans beaucoup d'applications due aux diverses versions proposées et des nombreux accessoires disponibles
CAD Drawings and CAD Models
Nombreux accessoires disponibles
- Paliers élastomères
- Montages élastomères pendulaires
Options disponibles :
- Versions antidéflagrantes conformes aux différentes normes
- Différentes longueurs de câble et plusieurs types de câble
- Plage de température ambiante jusqu'à +110°C
- Disponible avec le module de pesage RTN/M
Pour plus d'information, veuillez-vous référer à la fiche technique.