Faible déflexion, fréquence propre élevée: Le capteur à point d'appui central PW2D est le bon choix pour le pesage dynamique. Il a été tout particulièrement développé pour les vitesses de pesage extrêmement élévées. Le PW2D est un peson unique dans le monde parce qu'il dispose d'une déflexion très faible pour une fréquence propre extrêment élevée.

Les dimensions maximum du plateau sont 380x380 mm . La version de base en raccordement avec un câble 4 fils est de 350 mm de long et elle est destinée à l'utilisation dans des installations de pesage compactes. En complément de la version standard, HBM propose un certain nombre d'options pour ces capteurs de pesage, par exemple, des longueurs de câble (jusqu'à 6m), une sortie ajustée ou une réduction de l'interval de vérification (Vmin) our les applications mutli-range.

Caractéristiques principales

  • Classe de précision : C3, C3MR avec rapport de test OIML R60
  • Capacités Max. PW2D: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Charge décentrée compensée (OIML R76)
  • Classe de protection IP67 (selon EN 60 529)
  • Câble blindé
  • Matériau: Aluminum

Pesons optimisés pour les applications dynamiques de pesage

Options

  • Câble 6 fils
  • Différentes longueurs de câble
  • Sortie alignée, appropriée au raccordement en parallèle

Product Literature

Order Numbers

1-PW2DC3/7.2KG-1
1-PW2DC3/12KG-1
1-PW2DC3/18KG-1
1-PW2DC3/36KG-1
1-PW2DC3/72KG-1

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.