High-Speed Card 25 MS/s (GN413)

Pour les signaux ultra-rapides, les cartes de numérisation 25 MS/s et 100 MS/s présentent 4 voies ultra haute vitesse. Avec filtre anti-repliement sélectionnable et résolution verticale 14-bit (carte 100 MS/s) ou 15-bit (carte 25 MS/s), ces entrées transforment les châssis GEN en systèmes d’acquisition de transitoires ultra-rapides. Une fonction de gestion de la résolution verticale permet de commuter en 16bits pour les vitesses plus lentes, sur les 2 cartes. Les entrées sont à amplificateur différentiel vrai avec bon taux de réjection en mode commun et permettant les mesures en différentiel de masse.

 

 

Key Features

  • 4 analog channels
  • Balanced differential inputs
  • ± 20 mV to ± 100 V input ranges
  • User selectable digital Bessel IIR filters
  • 25 MS/s sample rate
  • 14/16 bit resolution
  • 200 MByte memory
  • Metal BNC inputs for each channel

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
Multilingue
Brochures
Multilingue
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Autres
Multilingue
Multilingue
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.