Dans la pratique, la gamme de produits piézoélectriques « Paceline », de l'amplificateur de charge aux accessoires fournit une fonction spéciale qui facilite grandement son utilisation et tout particulièrement le montage : la séparation galvanique de la boite de sommation et le boitier de l’amplificateur de charge par rapport au blindage du câble coaxial. La mise en œuvre technique de cette fonction implique la protection du câble coaxial isolé du boitier. Une conception appropriée du blindage est obligatoire pour être sûr que la chaîne de mesure puisse réponde aux directives de la norme CEM.
Exigences sur la chaîne de mesure
Une chaîne de mesure comprend au moins un amplificateur de charge et un capteur, cela peut être un capteur calibré, une rondelle de charge (CFW, CLP) ou bien un extensomètre (CST). Raccorder plusieurs capteurs piézoélectriques en parallèle est relativement simple à l'aide du boitier de sommation mentionné précédemment. Les câbles doivent aussi répondre à des exigences spécifiques. Celles-ci préconisent une résistance d'isolation très élevée, l'absence de bruit même en mouvement et une résistance mécanique importante. Les câbles coaxiaux spéciaux répondent à ces conditions. Lors du montage du capteur, il est nécessaire de veiller à ce qu’il soit monté normalement sur une pièce métallique. Ainsi, le boitier du capteur est également relié électriquement à cette pièce supportant le capteur de force.
La Fig. 1 montre une chaîne de mesure constituée de quatre capteurs raccordés à un amplificateur de charge à l’aide d’une boite de sommation. Les capteurs sont reliés mécaniquement et comme les pièces d'introduction de la force sur le capteur sont en acier trempé, cela permet de maintenir le même potentiel entre eux.