Misurazioni precise grazie a estensimetri senza avanzamento lento e frequenze di campionamento fino a 50 Hzdue to strain gauges without creep and sample rates of up to 50 Hz
Trasduttore di spostamento DD1: misurazione dello spostamento e della deformazione con classe di precisione 0.1
Il trasduttore di spostamento e deformazione basato su estensimetri DD1 misura con estrema precisione gli spostamenti in un intervallo di ±2,5 mm, garantendo la classe di precisione HBM di 0.1. È un prodotto unico sul mercato, grazie alla sua ampia gamma di possibili applicazioni. DD1 può essere utilizzato nei test sui materiali e nelle attività di monitoraggio, ad esempio, come sensore di compensazione nel monitoraggio degli edifici e in attività di ricerca e sviluppo.
DD1 si basa su un trasduttore di spostamento che converte lo spostamento della punta di una sonda in un segnale elettrico. DD1 è ormai considerato lo standard in molte applicazioni di misura della deformazione, grazie alla sua ampia gamma di accessori, come il set di serraggio rapido, le prolunghe e le lame della sonda. Ha dimostrato di essere un’alternativa utile e riutilizzabile agli estensimetri incollati nelle prove di trazione nei test sui materiali. DD1 ha un valore di scorrimento molto vicino allo zero, ottenuto grazie all’uso di un estensimetro speciale sviluppato da HBM. Il sensore può essere utilizzato con frequenze fino a 50 Hz e può quindi fornire risultati dettagliati nelle applicazioni dinamiche. Questo trasduttore è particolarmente apprezzato per il suo peso molto ridotto e per le sue dimensioni compatte. Il morsetto a serraggio rapido permette al trasduttore di essere fissato in modo flessibile a una vasta gamma di oggetti. I dispositivi di arresto integrati posizionati su entrambe le estremità proteggono DD1 dal sovraccarico, mentre la tecnologia full bridge ne consente l’integrazione rapida nei sistemi di misurazione esistenti.
- Classe di precisione HBM: 0.1
- Variazione di spostamento nominale: ±2.5 mm
Dimensioni: 66 mm x 37 mm x 10.4 mm
Comprovata qualità della misurazione
Alta precisione grazie alla classe di precisione HBM di 0,1.
Risultati eccellenti con gli speciali estensimetri sviluppati da HBM
Segnale di misura costante senza avanzamento lento, per compiti di misura continui.
Risultati di misura dettagliati con misurazioni dinamiche con frequenze di campionamento fino a 50 Hz

Design all’insegna della praticità
Ampia gamma di applicazioni grazie all’intervallo di misura comprovato sul campo di ±2,5 mm
Protezione da sovraccarico dovuta agli arresti da sovraccarico su entrambe le estremità
Ampia gamma di accessori, come set di morse rapide, prolunghe e lame
Le dimensioni compatte (66 mm x 37 mm x 10,4 mm) consentono la misurazione in spazi ridotti

Ampia gamma di applicazioni grazie al pratico intervallo di misura e alle dimensioni compatteowing to the practical measuring range and compact dimensions
Facile integrazione
Ideale per l’uso come sensore di deformazione, grazie agli accessori di montaggio disponibili a parte
Il suo peso estremamente ridotto (di soli 20 grammi) consente un fissaggio comodo con set di morse rapide
Il cavo di collegamento altamente flessibile garantisce la massima libertà di installazione
Rapida integrazione in sistemi di prova preesistenti grazie alla tecnologia dell'estensimetro full bridge

Misurazioni dello spostamento e della deformazione grazie al peso ridotto e ai diversi accessori disponibilithanks to low weight and several accessories
Bibliografia sul prodotto
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| DD1 - Caractéristiques techniques | French | |||
| DD1 - Data Sheet | English | |||
| DD1 - Datenblatt | German | |||
| DD1 - Prospetto dati | Italian | |||
| Manuali d’istruzione | ||||
| DD1 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| DD1 - Mounting instructions | German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| DD1 - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||