Attenzione: Clip è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!
HBM CLIP:Amplificatore analogico applicazioni industriali
Per iniziare, basta un “clip”! L’amplificatore analogico CLIP, fornito in un alloggiamento in plastica leggera, è stato progettato appositamente per applicazioni nell’ambito della produzione o sui banchi prova e può essere installato facilmente sulle guide DIN. I moduli CLIP dispongono di alimentatori a corrente continua o frequenza continua e possono essere collegati a tutti i trasduttori basati su estensimetri per la misurazione della forza, dello spostamento o della coppia oltre che alle celle di carico. Molti moduli, inoltre, possono essere ampliati e adattati singolarmente alle rispettive applicazioni. CLIP unisce integrazione rapida e facilità d’uso e costituisce quindi una soluzione economica per l’acquisizione affidabile di grandezze fisiche in ambienti industriali ostili.
Classe di precisione HBM: 0.1
Input di misura per molti segnali comuni nell’ambito della produzione o sui banchi prova
Espansione facoltativa con output di corrente, finecorsa, modulo di taratura

Attenzione: Clip è disponibile solo fino alla fine del 2019; in seguito, verrà sostituito da un nuovo condizionatore di segnale preciso, ClipX!
Amplificatore a corrente continua per estensimetri full bridge; per misurazioni statiche e dinamiche (<6kHz); tensione di eccitazione selezionabile; intervallo di misura 0,1 ... 8mV/V

Amplificatore a frequenza continua (600Hz) per estensimetri full bridge; elevata stabilità al punto zero; funzionamento in parallelo di un numero massimo di 4 trasduttori basati su estensimetri; errore di linearità tip. 0,03%; intervallo di misura 0,2 ... 8mV/V

Amplificatore a frequenza continua (4,8 kHz) per configurazioni induttive half e full bridge; intervallo di misura 8 ... 400mV/V

Finecorsa doppi con 2 ingressi separati; tensione di riferimento regolabile tra ?0V e +10V; possibilità di selezione della direzione di commutazione, dell’isteresi e del tempo di commutazione

Taratura automatica e unità di archiviazione; acquisizione dei valori di picco e dei valori istantanei; funzione curva di inviluppo selezionabile

Intervallo di ricerca singolo e/o doppio per output di corrente di +20mA compreso tra +4 e +20mA; resistenza di carico ammissibile <500 Ohm

Alimentatore per moduli (230V, 115V/50 ... 60Hz); è possibile connettere fino a 4 moduli (15V= / max. 650mA); con protezione da sovraccarico