L’elevata precisione garantisce una vasta gamma di misurazione. L’incertezza di misura minima consente di ottenere risultati affidabili garantendo quindi un controllo di fine linea preciso nella produzione.
T40HS: Ridurre l’incertezza di misura in applicazioni ad alta velocità
T40HS è il torsiometro a flangia che consente di risparmiare spazio e costi nelle vostre applicazioni fino a 45.000 giri/min. T40HS è caratterizzato da un design compatto e offre elevata rigidità e precisione, consentendo di mantenere al minimo l’incertezza di misura durante il test di sistemi di propulsione ad alta velocità, turbine, attrezzatura di prova per trasmissioni, attuatori regolabili o efficienza di un’intera trasmissione. Il suo corpo leggero in titanio consente al torsiometro ad alta velocità di contenere il momento d’inerzia. Il risultato è una coppia inferiore durante l'accelerazione e un carico ridotto del cuscinetto. Ciò consente di aumentare la durata del sistema di propulsione. La soluzione perfetta per i motori dei veicoli sportivi o per le applicazioni aerospaziali.
- Classe di precisione HBM: 0,05
- Velocità di rotazione: fino a 45.000 giri/min.
- Coppia nominale: da 100 Nm a 3 kNm
Preciso
- Classe di precisione: 0,05
- Non linearità minima, isteresi ridotta e ripetibilità eccellente
- TC0 di soli 0,05 % /10 K

Robusto
- Design compatto
- Elevata rigidità
- Momento d’inerzia ridotto
- Velocità di rotazione: fino a 45.000 giri/min
- Corpo leggero in titanio
- Conforme a CEM, FCC e IC

Il suo corpo leggero in titanio consente al torsiometro ad alta velocità di mantenere ridotto il momento d’inerzia. Il risultato è una coppia inferiore durante l'accelerazione e un carico ridotto del cuscinetto. Ciò consente di aumentare la durata del vostro sistema.
Affidabile
- Installazione semplice
- Comprovata affidabilità e stabilità meccanica
- Approvazione normativa concessa
- Disponibilità opzionale di uscite ridondanti
- Disponibilità di configurazioni personalizzate

Affidabile in condizioni ambientali altamente dinamiche o difficili, come in caso di interferenza elettromagnetica. Sviluppato secondo le norme pertinenti.