Le caratteristiche tecniche e il ciclo di vita di un trasduttore di forza non sono determinate solamente dal trasduttore di forza in sé, ma anche dal suo design e da quello dei componenti su cui viene applicata la forza. Gli elementi strutturali a cui sono collegati i sensori di forza devono rispondere a requisiti tecnici specifici. Per informazioni più dettagliate a questo riguardo si rimanda ai singoli manuali d’uso.
I componenti su cui viene applicata la forza devono rispettare le condizioni seguenti per consentire agli utilizzatori di sfruttare al meglio la precisione e il ciclo di vita del sensore:
- È indispensabile che i componenti su cui viene applicata la forza abbiano una rigidezza sufficiente (40 HCR) a ridurre al minimo l’usura.
- I componenti su cui viene applicata la forza devono avere una superficie levigata (Ra=0.8 µm).
- I componenti su cui viene applicata la forza non devono subire un’eccessiva deformazione per effetto del carico.
- I componenti su cui viene applicata la forza devono garantire che la stessa sia applicata al sensore in posizione centrale e in maniera uniforme.