BN100A BN100A | HBM

BN100A - ブリッジ校正ユニット

BN100Aブリッジ校正ユニットは、225Hz搬送波アンプを使用した計測チェーンや計測機器を校正する高精度校正ユニットです。

BN100Aはまず、DMP40とDMP40S2デジタル高精度アンプの校正のために使われます。変換器(フルブリッジ)の代わりに計測システムに組み込まれるか、もしくは計測機器に直接接続され、誘導分配器により-100mV/Vから+100mV/Vの範囲で0.1mV/V毎にステップを設定し、変換器の出力信号をシュミレートします。

BN100Aの高精度変換器擬似信号はコントロール回路により制御され、このコントロール回路はさらに誘導分配器の小さなエラーを大幅に削減します。BN100Aの精度は6線式で接続した場合に初めてその最大の精度を発揮します。この場合、校正誤差は最大で、2mV/Vに対して5ppmに抑えられます。

主な特徴

  • 350Ωの出力を持ったストレインゲージフルブリッジ変換器の高精度シュミレーション
  • -100mV/V から +100mV/V の範囲で 0.1mV/V 毎にステップを設定可能
  • 精度等級 0.0005
  • 225Hz 搬送波用アンプ

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
BN100A - Data Sheet English
BN100A - Datenblatt German
BN100A - Prospetto dati Italian
BN100A - データシート Japanese
操作マニュアル
BN100A - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 多言語
BN100A - EU Declaration of Conformity 多言語

Order Number

1-BN100A

HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから
見積もり希望

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

こちらからお気軽に見積依頼

ご希望内容:


問い合わせる

Green check mark 柔軟な対応力

Green check mark 技術コンサルティング

Green check mark 速やかな対応