選択できます:既知のオプションに加えて、C9CはIO-Linkで利用可能になりました
HBKミニチュアフォースセンサC9Cはデジタル化され、オプションの IO-Linkインターフェース, を備えているため、高速測定、コストの削減、効率の向上、信頼性の向上につながります。同時に、実績とともに、すべてのおなじみの利点を提供します。
ミニチュアフォースセンサC9C:圧縮力用
コンパクトで費用対効果の高いC9Cタイプのシリーズ力センサは、スペースが限られている場所で圧縮力を確実に測定します。基本周波数が高いため、非常に高速な測定に適しています。すべてのひずみゲージベースのトランスデューサと同様に、C9Cセンサは静的な力を確実かつ長期的に安定して測定することもできます。 ステンレス鋼の溶接設計により、堅牢性と高い耐荷重性の両方を保証します。
力変換器は、恒久的に接続されたインラインアンプで利用できます。トランスデューサは測定チェーンとして校正されています。

HBKミニチュアフォースセンサC9Cはデジタル化され、オプションの IO-Linkインターフェース, を備えているため、高速測定、コストの削減、効率の向上、信頼性の向上につながります。同時に、実績とともに、すべてのおなじみの利点を提供します。

コンパクトであることに加えて、センサーは堅牢で、EMCテスト済みで、信頼性の高い結果を提供します。高速プロセスの測定に最適です。

産業環境に最適な時間を節約するプラグアンドプレイセンサ。

現在および将来の既存の生産またはテストインフラストラクチャの要件に適合します。

既知のアクティブおよびパッシブバージョンに加えて、C9CはオプションのIO-Linkインターフェースを備えているため、高速測定、コストの削減、効率の向上、信頼性の向上につながります。

IO-Linkテクノロジーは、高速測定、コスト削減、効率の向上、信頼性の向上を実現します。 以下にデジタル機能の概要を示します。
| 出力信号 | IOに準拠したデジタル信号 - LINKスマートセンサープロファイル |
| フィルター | ベッセルとバザーワース。周波数を0.001 tp 1000 Hzからカットオフして数値で入力します |
| 線形 | 支持点(最大21)または3次関数または2次関数の係数を入力することで可能 |
| 統計値 | 最大値、最小値、ピークtoピーク、平均値など |
| リミットスイッチ | 2つのリミットスイッチ |
| デジタルスイッチング出力 | 1つは永続的に使用可能、もう1つはデータ転送がオフの場合に使用可能(SIOモード) |
| 単位 | 力信号はニュートンのデフォルト設定で送信されます。他のユニットも出力信号として使用できます |
C9C力変換器 | インラインアンプ VA1/VA2 | C9C と IO リンク | ||
| 高速測定 | 高い剛性;したがって、適しています | 2 kHz 帯域幅 | 内部サンプリングレート40kHz、高速ピーク検出、高速リミットスイッチ。センサーのプロパティは、IOリンクによって悪影響を受けません。最小サイクルタイム 1 ms | |
| 機械的衝撃 | IEC60068-2-6に従ってテストされた最大衝撃荷重: 1000 m/s2、数値:1000、期間3ミリ秒 | IEC60068-2-6に従ってテストされた最大衝撃荷重: 1000 m/s2、数値:1000、期間3ミリ秒 | IEC60068-2-6に従ってテストされた最大衝撃荷重: 1000 m/s2、数値:1000、期間3ミリ秒 | |
| 振動: | IEC 60068-2-27、周波数範囲5〜65Hzに従ってテスト済み、 持続時間30分、加速度150m/s2 | IEC 60068-2-27、周波数範囲5〜65Hzに従ってテスト済み、 持続時間30分、加速度150m/s2 | IEC 60068-2-27、周波数範囲5〜65Hzに従ってテスト済み、 持続時間30分、加速度150m/s2 | |
| 環境条件 | ステンレス鋼材料のみ、保護等級IP67 | ステンレス鋼材料のみ、保護等級IP67 | ステンレス鋼材料のみ、保護等級IP67 | |
| 校正 | N => mV/V | N = > V または mA | N => N デバイスは、IO Linkマスターに接続した後、測定する準備ができています。調整なしでニュートンで直接出力します。線形化が可能です。 | |
| 精度 | HBK 精度クラス0.2 | 精度クラスは変更されません | IOリンクアンプの有無にかかわらず:精度クラスは変更されません | |
| 周囲温度 | 公称(定格)温度範囲 | 公称(定格)温度範囲 | わずかな温度範囲: - 10から+ 55 °C | |
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 | ||
| アクセサリCAD図面 |
詳細については、データシートを参照してください。
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| C9C - Caractéristiques techniques | French | |||
| C9C - Data Sheet | English | |||
| C9C - Datenblatt | German | |||
| C9C - Prospetto dati | Italian | |||
| C9C - データシート | Japanese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| C9C - Mounting instructions | French, German, English, Italian | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| C9C - Quickstart Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||