重量物を運ぶことに関しては、アリはまさに巨人です。 実験室のテストデータによると、クロヤマアリ(アメリカスギアリの一種)はアリ自身の体重のおよそ40倍を運ぶことが分かっています。 しかし、いくら力持ちではあっても、軽量なアリによって起きる地面との力作用を測定することは簡単ではありません。 動いているアリが加えた力を、既存の方法で測定するのはほとんど不可能です。 昆虫の運動メカニズムに関する研究は、負荷の安全な取り扱いの応用分野(自分の体重よりも、はるかに重い物の移動などにおいて、将来役立つ情報を提供してくれます。 このため、イエナ・フリードリヒ・シラー大学(ドイツ)のラース・ラインハートとラインハル・ブリックマン教授(博士)が研究を行い、マイクロニュートン・レンジの力を3方向に対して確実に計測できる微小力計測プラットホームを開発しました。この開発においてHBMはデータ収集システムMGCplusとcatman Easyテスト・計測ソフトウェアを提供し重要な貢献をしました。
昆虫の運動メカニズムの研究は、メカニズム、知覚生理学、および運動能力を評価するための重要な礎となります。 この基礎研究は、生体工学やロボット工学で実際のアプリケーションに応用できます。そこではアリの6本の足による安定した動きを模倣した、あらゆる地形に適応した運搬装置などが研究されています。 しかしながら、母なる自然を模造して、有効な結果を出すためには、基礎研究の段階から信頼できるデータや解析が必要です。
イエナ・フリードリヒ・シラー大学(イエナ大学)の科学者が、その目標に向かって大きく前進しました。 ラース・ラインハートとラインハルト・ブリックマン教授(博士)は超微小応力計測ができる新型3D微小力測定プラットホームを開発しました。 これにより、信頼性のある方式で、アリの運動メカニズムから発生する力の計測と分析が、運動の3方向すべてに対して可能になりました。 ドイツ研究財団(DFG)からの資金を基に開発されたプラットホームのおかげで、初めて、この超微小な計測レンジで、アリの脚の運動メカニズムの特性を研究できるようになりました。