洗浄剤/クリーニング材
クリーンな部品表面は、ひずみゲージの取り付けに不可欠です。高純度の洗浄剤により、表面汚やグリスなどの汚染物質を確実に取り除き設置面を適切に準備できます。HBMには、アセトンとイソプロパノールを混合した2種類のRMS洗浄剤が用意されています。
ひずみゲージ用洗浄剤 RMS1
RMS1は、ひずみゲージの設置場所を洗浄するための、高純度で環境に優しい溶剤混合物です。すべての一般的な汚染物質を確実に除去します。
- Packaging unit: One liter of RMS1 solvent mixture plus 450 cleaning pads
- Order no.: 1-RMS1

洗浄剤ディスペンサ RSP120
洗浄剤ディスペンサRSP120は、RMS1などの溶剤を時間経過とともに発生する可能性のある汚染から保護します。RMS1溶剤をストックする場合に、時間経過とともに発生する可能性のある汚染から溶剤を守ります。
キャップ内のばね機構により、洗浄剤が簡単確実に分布して塗布できます。

RMS1スプレー 計測ポイント洗浄用
RMS1-SPRAYは、ひずみゲージの計測点や計測対象物を洗浄するための使いやすい、時間節約型の洗浄剤です。アセトンとイソプロパノールが混合されており、スプレーで洗浄剤が簡単確実に塗布でき、例えば垂直面の計測点や作業オーバーヘッドを準備します。
従来は保管容器から適切な清潔な容器に溶剤を充填する必要がありましたが、RMS1-SPRAYはスプレー缶から直接塗布でき、計測ポイントの準備をする上で大幅な時間短縮が可能です。
クリーニングパッド
ひずみゲージ設置前の対象物洗浄用セルロースパッド
- Format: 5 cm x 5 cm
- Packaging unit: 450 pieces per pack
- Order no.: 1-8402.0026
Safety Data Sheets for RMS1 Cleaning Agent
Safety Data Sheets for RMS1-SPRAY Cleaning Agent
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 安全指示書 | ||||
| RMS1 - Safety instructions | 多言語 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||