C2의 성숙도와 장수 기술의 이점을 누릴 수 있습니다.
C2 포스 센서: 신뢰할 수 있는 압축력 측정
오랜 시간 동안 시험하고 테스트한 C2 힘 센서는 빠른 측정에 매우 적합한 다이어프램 센서입니다. 측면력 보상이 통합된 이 센서는 측면 힘 또는 비중심적인 힘 적용 시에도 안전하게 작동합니다.
HBK는 압축력 측정을 위해 C2 시리즈 센서를 재설계하여 예비 부품 요구 사항 및 새로운 설계에 빠르고 최적화된 대응을 가능하게 했습니다. 다양한 케이블 길이, 장착플러그 및 TEDS를 사용할 수 있어 보다 효율적인 설치를 가능하게 합니다. 힘 센서의 잘 알려진 패시브 버전 외에도, 옵션 버전은 이제 통합 전자 장치와 전류 또는 전압 출력 (4 - 20 mA 또는 0 - 10 V)을 특징으로 사용할 수 있지만 외부 치수는 변경되지 않습니다.
- 정확도 클래스: 최대 0.1 (0.5kN: 0.2)
- 용량: 0.5kN ~ 200kN
연습 지향
- 모든 변종은 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 높은 보호 등급(IP67)을 가지고 있습니다.
- 국제 표준 지침에 따라 진동, 충격 및 EMC 테스트
- 컴팩트한 치수

적응가능하고 비용 효율적인
- 많은 구성 옵션: 장착 플러그, TEDS 및 다양한 케이블 길이
- 통합 측정 앰프와 함께 제공; 이 경우 측정 체인으로 교정
- 통합 전자 장치 유무에 관계없이 동일한 치수

센서가 어플리케이션에 적합할 수 있도록 센서를 사전에 조정하여 설치 비용을 절감하세요! 이제 통합 측정 앰프와 함께 사용할 수 있습니다.
작은 변위, 우수한 역학
- C2는 부하 하에서 약간의 변형만 표시합니다.
- 높은 강성으로 뛰어난 동적 동작을 보장합니다.
- 빠른 공정을 위한 빠른 센서 - 또한 통합 전자 장치와 함께 제공

C2를 사용하여 정적 및 동적 측정 작업을 모두 해결합니다.

이제 옵션으로 사용할 수 있습니다. 통합 앰프가 있는 C2
이제 통합 앰프로 C2를 주문할 수 있습니다. 전압 출력(0-10V) 또는 현재 출력이 있는 VA2(4 ~ 20mA)가 있는 VA1. 역학도 계측 속성도 변경되지 않습니다!
앰프가 센서와 일치합니다. 이렇게 하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
| 빠른 공정 | 2kHz의 대역폭을 갖춘 앰프는 빠른 공정에도 이상적입니다. | |
| 우수한 신뢰성 | 액티브 센서는 앰프가 없는 버전과 충격 및 진동 저항에 대한 동일한 엄격한 요구 사항을 충족합니다. | |
| 주변 조건 | 앰프는 모든 응용 분야에서 견고하며 IP67 보호 등급과 탁월한 스테인리스 재료의 사용으로 인해 산업 응용 분야에 최적으로 적합합니다. | |
| 교정 | 앰프는 힘 신호(N)를 전류 또는 전압 신호(mA 또는 V)로 변환합니다. DKD R3-3 또는 ISO376을 준수하는 교정 인증서도 측정 앰프가 있는 C2에도 사용할 수 있습니다. | |
| 정밀성 | 통합 앰프가 있는 버전이 없는 두 버전 모두 정확도 클래스가 동일합니다. |
C2 CAD 단계 파일
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| C2 CAD step 파일 | ||
| C2 악세사리 CAD step 파일 |
다양한 액세서리
- Thrust 조각
데이터 시트에서 자세한 정보를 볼 수 있습니다.
C2 (N / kN) Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| C2 - Data Sheet | English | |||
| C2 - Datenblatt | German | |||
| C2 - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| C2 - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| C2 - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| C2 (N / kN) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||