이러한 요구를 충족시키기 위해, HBM은 4대의 MX840A유니버설 증폭기를 공급하였습니다. 이렇게 내구성이 상당히 높아진 8-채널 증폭기는 소형이며 놀라운 유연성과 계측 성능을 보이고 활용하기 쉬워 이 어플리케이션에 이상적입니다.
또한, QuantumX MX1601활성 센서용으로 16개의 개별 구성 가능한 채널을 제공하기 때문에 공급되었습니다. 이 증폭기는 채널 당 최대 19.2 kS의 샘플링 레이트와 최대 3 kHz의 대역폭을 제공하고 있습니다. 각 채널은 전기적으로 절연되어 있으며 모든 채널에는 24-비트 델타 시그마 A/D 컨버터가 있습니다.
QuantumX에서 각각의 서로 다른 모듈은 시스템 구성을 쉽게 만들어 TEDS를 통한 자동 트랜스듀서 및 센서 식별과 함께 어드밴스트 플러그 및 계측이 그 이점이 됩니다. 또한, 모든 QuantumX 모듈은 무료 QuantumX 어시스턴트를 포함하는 종합 소프트웨어 패키지가 그 이점입니다.
QuantumX 모듈을 보완하기 위하여, HBM은 신뢰할 수 있는 결과를 위해 EtherCAT를 활용하여 실시간으로 데이터를 수집할 수 있도록 또한 CX27 게이트웨이 모듈을 공급하였습니다.
![]() | ![]() |
지역에서 공급 받은 리튬 배터리 셀은 고객의 요구사항을 넘어서기 때문에 모바일 파워 서플라이용으로 제공되었습니다.
그 결과로 발생된 구성에서는 광범위한 작동 매개변수 전반에 걸쳐 데이터를 기록하기 위해 최대 48개의 채널을 지원하고 있습니다. 모든 채널은 CX27 게이트웨이 모듈을 활용하여 PC나 노트북으로 이더넷 프로토콜을 통해 전송된 계측 데이터와 함께 내부 버스(bus)를 통해 동시에 수집됩니다.
이 결과를 HBM의 nCode GlyphWorks를 사용하여 분석하였습니다. 이것은 주파수 스펙트럼 분석 및 필터링 능력과 함께 가시화 및 데이터 조작이 가능한 모듈 시스템입니다.