Overfill protection - reliably determining fill quantities Overfill protection - reliably determining fill quantities | HBM

넘침 방지- 믿을 수 있는 충전량 결정

명시된 양에 대한 한 포장의 실제 함유양의 허용 편차는 세계적으로 법의 규제를 받습니다. 동시에, 충전량이 과도하면 수익이 줄어듭니다. 그래서 식품 제조사들은 현행 규제 프레임워크 내에서 가능한 한 제품의 충전량을 최적화하려고 노력합니다. 믿을 수 있는 충전량 제어는 필수불가결합니다. 이에, 중량 계측 장비를 이용한 충전량 제어는 레벨 계측이나 유동 계측 같은 일반적 방법보다 확실히 우수합니다.

유동 계측 방법이나 다양한 유형의 충전 레벨 센서 사용은 인정받은 충전량 결정 방법입니다. 하지만, 고도의 정확성이 요구되거나 미생물의 영향에 민감하게 반응하는 제품 충전의 경우 중량식 충전 원리가 더 우수합니다. 왜냐하면 용기 용적의 허용량, 다양한 제품의 물리적 성질(입자 비율, 점성, 전도성)은 충전 결과에 영향을 주지 않기 때문입니다. 즉, 센서가 식품이나 제품에 접촉하지 않기 때문에 중량 제어식 충전 방법은 최적의 위생 조건을 만족하고 또한 이물질을 줄일 수 있습니다.

넘침 방지

제품이나 사용된 포장 유형에 상관없이 중량 계측 기술을 통해 충전량을 신속하고 정확하게 결정할 수 있습니다. 중량 기반의 충전량 제어 방식은 법적 규제를 준수하고 최대의 비용효율성을 보장합니다. 이는 동일 방법으로 명시된 제품의 최소 제품량이 충전될 수 있기 때문에 가능합니다. 따라서 낭비되는 과도한 충전이 방지되며, 특히 올리브 오일, 화장품, 아이스트림이나 증류주 같은 고급 제품 포장에 이상적입니다. 또한, 센서와 충전 재료가 서로 접촉하지 않기 때문에 위생적인 면에서 모범적인 방법입니다.

모든 요건을 만족하는 중량 계측 장비

HBM은 폭넓은 중량 계측 기술 제품을 제공하고, 안전하고 믿을 수 있는 충전량 제어를 보장합니다. 예를 들면, 세척이 쉬운 PW25 로드셀  또는 위생적인 무균 충전용 PW27로드셀 을 들 수 있는데 이 2가지 제품은 모두 식품산업용으로 특별히 개발되었습니다.  ATEX 인증을 받은 HBM의 모든 로드셀은 가연성 액체와 가스 충전 모니터링에 이상적입니다. 또한, 수많은 HBM 제품은 기계 제어를 통해 직접적으로 통합될 수 있습니다. 가령, 외부 앰프로 결합된 형태로, 통합 전자기기가 장착된 디지털 로드셀이나 아날로그 출력 신호나 디지털 인터페이스가 장착된 아날로그 로드셀 등이 해당됩니다.

중국의 음료 공장 - HBM의 FIT

중국의 한 주류 음료 공장이 믿을 수 있는 중량 계측 기술을 기반으로 한 충전량 제어의 한 예입니다. 고가이면서 상대적으로 값비싼 고급 음료를 도자기 병에 충전하는 공장입니다. 모든 병은 중량과 크기에 따라 다소 다양합니다. HBM의  FIT®/5 디지털 로드셀은 상시 습한 환경에서 사용 가능한 안전하고 믿을 수 있는 제품으로 언제나 동일한 중량의 충전을 보장합니다.