힘 센서의 기술적 특징과 사용 수명을 결정하는 요인으로는 힘 센서 자체뿐만 아니라 그 디자인과 힘 적용 부품의 디자인도 있습니다. 힘 센서를 연결하는 구조적 요소들이 특정한 기술적 요건을 충족해야 합니다. 이 주제에 관한 자세한 내용은 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.
사용자가 센서의 정확도와 사용 수명을 최대로 이용할 수 있으려면 부하 적용 부품이 다음 조건을 충족해야 합니다.
마모가 최소화되도록 힘 적용 부품의 경도가 충분해야 합니다(40HRC).
힘 적용 부품에 연마면이 있어야 합니다(Ra=0.8µm).
부하 효과로 인해 부하 적용 부품이 심하게 변형되면 안 됩니다.
부하 적용 부품은 힘이 센서 중심에 균일하게 적용되도록 보장해야 합니다.