e모빌리티 : 데이터 제공 e모빌리티 : 데이터 제공 | HBM

지속가능한 e모빌리티(eMobility) 솔루션 : HBM에서는 각종 테스트·측정 과제에 필요한 ‘원스톱 shop'을 제공합니다.

모빌리티의 미래는 전기에 달려 있습니다. 머지않아 상용 전기차, 배터리 전기 추진 시스템으로 구동되는 항공기, 전기선박·하이브리드 선박이 모빌리티 시장을 주도할 것입니다. 모빌리티 솔루션 제공업체의 제품 기획 과정에서 지속가능성의 중요성이 점점 더 강조되고 있습니다.

HBM은 고객이 제품의 지속가능성을 제고하는데 필요한 가장 알맞은 툴을 지원합니다. 고객은 이러한 도구를 이용하여 제품 효율, 성능, 작동 범위를 최적화하고, 구조적 내구성을 개선하며, 열분석을 실시할 수 있습니다.

실험실, 현장, 생산 공정에서 - 전기 파워트레인 테스트 실시

드라이브와 파워트레인 시험은 자동차 개발 공정의 핵심 단계입니다. 차세대 자동차와 대형 다목적 차량은 연비 향상이 필수적입니다. 따라서 모든 모터와 드라이브는 정밀 시험을 거쳐야 합니다.

전력분석 : 전기 인버터와 전기장비의 시험설비

HBM에서 제공하는 다이나믹 전력 분석 솔루션은 기존 데이터를 기록하고, HBM 토크 센서의 대역폭 전체를 이용합니다. 그렇기 때문에 별도의 전력분석기나 오실로스코프 없이 사용자가 신호를 측정 분석할 수 있습니다. HBM의 eDrive 시스템은 우수한 확장성을 갖추고 있어, 최대 51개의 전력 측정값, 6개의 기계력 측정값을 측정할 수 있습니다. 따라서 간단하고 복잡한 드라이브트레인 등 고객의 요구를 완벽하게 만족시킬 수 있는 시스템입니다.

Power Analysis 

열검증 솔루션 : 완전하고 안전한 측정 체인

열분석과 열내구성 시험은 부품, 파워트레인, 자동차 등 제품을 출시하기 전에 실시해야 할 개발 공정에서 매우 중요한 검증 단계입니다. 열검증의 경우 포장, 냉각, 가열 설비에만 영향을 미칠 뿐아니라, 제품의 전체 수명, 신뢰성, 환경적으로 안전한 운전 여부에도 영향을 미칩니다.

Thermal Validation

구조적 내구성 : 스트레인, 응력, 피로, 신뢰도까지 측정

e모빌리티 설계는 새로운 구조적 내구성 테스트 시대를 주도 할 것입니다. 범위, 견고성, 안전, 에너지 및 비용 효율성에 대한 요구를 충족시키기 위해서는 새로운 경량 재료와 혁신적인 구조 개념이 필요합니다. 구조적 내구성 테스트와 관련된 모든 것을 위한 HBM의 제품 및 서비스 제공에 대해 자세히 살펴보시기 바랍니다.

Structural Durability

HBM에 대한 고객 피드백

“우리의 혁신적인 풍력 시스템은 청정 에너지 혁명을 촉진합니다. 이를 위해서는 새로운 지평을 여는 파트너가 필요합니다. HBM 전문가는 테스트를 통해 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. 그들은 전세계에 곳곳에 있기 때문에 항상 어떤 프로젝트든 빠르게 도와주었습니다. "

– Martin Bode : 에어로다인(aerodyn engineering) 책임 연구원

고객을 위한 특별 서비스: 서비스 & 기술 지원

HBM 서비스지원팀은 시험·측정 업무에 관한 각종 문제 해결을 도와드립니다.

교육 : e모빌리티 어플리케이션 세미나

견적요청

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Green check mark Individual offer

Green check mark Technical advice

Green check mark Fast response