특히 큰 힘에서 다른 힘 측정 방법에 비해 높은 비용의 효율성
스트레인 트랜스듀서 SLH700 - 밀폐되고 측정된 대상에 대한 영향을 최소화하며 더 낮은 스트레인 대 힘 비교에 사용할 수 있습니다.
SLH700 시리즈와 같은 신장계는 간접적으로 힘을 측정하며 간단하면서도 효과적인 기능으로 구별됩니다. 센서가 장착된 구조물에 힘이 가해지면 적용된 힘에 따라 크기가 달라지는 변형이 발생합니다. 따라서 SLH700 교정이 완료되면 큰 힘도 경제적으로 측정할 수 있습니다.
SLH700 스트레인 링크는 스테인리스 스틸 재질로 만들어지며 밀폐되어 있으며 높은 수준의 보호(IP68)를 갖추고 있습니다. 케이블은 대부분의 오일 및 기타 잠재적으로 공격적인 유체에 내성이 있습니다. 트랜스듀서는 스트레인 트랜스포머로 제작되었습니다. 따라서 출력 신호는 단일 스트레인 게이지의 6배입니다.
SLH700 스트레인 링크 시리즈는 내장형 앰프 유무에 관계없이 구매할 수 있으며, 아날로그 출력 신호를 선택할 수 있습니다. 모든 제품은 힘 션트가 매우 낮고 쉽게 장착할 수 있으며 표준 M6 나사 두 개만 있으면 됩니다.
- 정확도 등급: 0.5
- Nominal (rated) 측정 범위: 150 µm/m
- 출력: 1,5 mV/V, 0... 10 V, 또는 4... 20mA, 변형에 따라 다름
- 보호 등급: IP68까지
경제적인 측정
- 저렴하면서도 신뢰할 수 있음 - 특히 큰 힘을 측정할 때
- 통합 전자 장치 및 표준 아날로그 출력을 갖춘 SLH700VA 은 특히 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.

모니터링 또는 제조 작업용
- 두 개의 M6 나사로 쉽게 장착
- 내유성 및 유연성이 뛰어난 케이블, 드래그 체인에 적합
- 높은 수준의 보호 (IP68); 실외 사용에도 적합

열악한 환경 조건에서도 견고하고 오래 지속되는 힘 측정
완전한 패키지
- HBK는 SLH700 스트레인 링크의 교정에 필요한 센서를 공급합니다
- 필요한 경우 서비스 팀이 측정 체인을 교정할 수 있습니다.

측정 작업을 위한 포괄적이고 비용 효율적인 솔루션에 대해 논의하려면 문의해 주시기 바랍니다.
다양한 응용 분야에 유연함
- 매우 낮은 복원력
- 시스템의 강성에 영향을 주지 않음

SLH700은 크고 섬세한 구조물 모두에 사용하기에 적합합니다.
SLH700 캐드 스텝 파일
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
CAD step 파일 |
일반적인 용도에 대한 SLH700 스트레인 링크의 이점
통합 앰프를 사용한 간단한 SLH700VA 교정
언제든지 가능한 최대 출력 신호를 제공하고 노이즈 또는 저분해능의 부품으로 인한 측정 문제를 방지하려면 장착 후 SLH700VA을 교정/조정해야 합니다. 간단한 티치인 절차로 빠르고 간단하게 수행할 수 있습니다.

SLH700 제품 문헌
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
SLH700 - 數據表 | Chinese | |||
SLH700 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLH700 - Data Sheet | English | |||
SLH700 - Datenblatt | German | |||
설치/조립 방법 | ||||
SLH700 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLH700 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||