Resultados precisos de medição com grandes capacidades, excelente relação custo-benefício.
Sensor de Força de Referência C18: Dispositivos de Transferência para Grandes Forças de Compressão
O sensor de força de referência C18 mede forças de compressão baseado no princípio ring torsion e é, portanto, insensível à gradientes de temperatura, forças laterais e momentos de flexão. Quanto à sua capacidade, o sensor é pequeno e leve, sendo de fácil transporte e instalação em diferentes locais. Seu projeto de aço inoxidável hermeticamente selado com grau de proteção IP68 garante um desempenho robusto e estabilidade a longo prazo.
A série C18 abrange capacidades que variam desde 10kN até 5MN. Além disso, atende aos requisitos de um dispositivo de transferência para rastreabilidade de um equipamento padrão de medição de força. O sensor também é adequado para uso como um sensor em equipamentos de calibração ou como padrão em empresas que precisam garantir a rastreabilidade confiável de seus equipamentos de medição. O C18 é usado em diversos institutos nacionais de metrologia e também é adequado para aplicações móveis, bem como na determinação extremamente precisa do centro de gravidade, por exemplo, em uma aeronave.
Um sensor C18 é sempre calibrado e vem completo com uma base para montagem e um adaptador para forças de compressão (thrust piece). Nenhuma peça de aplicação de carga adicional é necessária. Em geral, o C18 fornece aos usuários uma solução extremamente econômica.
- Classe de precisão (ISO376): 0,5
- Classe de precisão HBM: 0,02
- Capacidades: desde 10kN até 5MN
Atende aos Requisitos da ISO376
- Atende aos requisitos da ISO376 classe 0,5 em termos de precisão de medição;
- Insensível ao momento de flexão, baixa influência dos gradientes de temperatura devido ao princípio ring torsion;
- Ampla faixa de medição, variando desde 2kN até 5MN;
- Partes calibradas de aplicação de força, completas com base de montagem e adaptador para forças de compressão (thrust piece).
Robustez testada
- Extremamente robusto, grau de proteção IP68. Condições de teste: 100 horas, coluna de água de 3m;
- Compromisso da HBM: Todos os sensores são testados no laboratório interno EMC da HBM e possuem marcação de conformidade CE;
- Cabo robusto com protetor contra torção;
- Projeto em aço inoxidável;
- Disponível para entrega como um sensor de 5MN.
Alta confiabilidade, mesmo em ambientes adversos, devido ao seu design extremamente robusto.
Fácil Uso Móvel
- Pequeno diâmetro, design compacto e leve; baseado no princípio ring torsion (em relação à capacidade);
- Fácil de usar: para grandes capacidades, a base de montagem e o sensor podem ser instalados separadamente;
- As marcações a laser permitem fácil alinhamento da base de montagem e o sensor de força; a excelência em repetibilidade é garantida;
- Conjunto de conectores por encomenda;
- Altamente atraente: o C18 pode ser combinado com os amplificadores de medição de alta precisão QuantumX MX430B e QuantumX MX238B, como uma cadeia de medição (sob encomenda).
Ideal para uso móvel, leve e dimensões compactas.
C18 CAD step files
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
C18 arquivos CAD |
Ampla Gama de Acessórios
Os C18 são fornecidos com todas as partes para aplicação de carga.
Conjunto de conectores por encomenda.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
C18 - Data Sheet | English | |||
C18 - Datenblatt | German | |||
C18 - Prospetto dati | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
C18 - Mounting instructions | German, English | |||
C18 Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
C18 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||