Confiança em pesagens dinâmicas em ambientes desfavoráveis

Células de pesagem completamente renovadas para aplicações de enchimento e dosagem da HBM fornecem valores medidos confiáveis mesmo sob as mais difíceis condições do ambiente.

Em aplicações de enchimento e dosagem, as células de pesagem digitais são submetidas a condições do ambiente especialmente difíceis, como umidade permanente, principalmente na indústria de processos de produção de alimentos. A HBM Test and Measurement (HBM), especialista em tecnologias de medição, oferece agora a célula de pesagem digital FIT5A totalmente renovada.

Com seu elemento de medição de aço inoxidável hermeticamente fechado, a FIT5A está disponível nos graus de proteção IP68 e IP69K. Graças à proteção integrada contra sobrecarga, a célula de pesagem possui uma carga limite de 1.000 %. Sua capacidade de calibragem conforme OIML R60 garante resultados de medição confiáveis, mesmo em aplicações com obrigatoriedade de calibragem.

As células de pesagem digitais FIT5A encontram-se disponíveis em diversos modelos, com cargas nominais até 50 kg. Uma versão avançada pode controlar processos de dosagem completos, sem CLP adicional. A eletrônica integrada oferece potentes filtros, parâmetros de dosagem em fluxos com pouca ou muita precisão e um algoritmo de autoprogramação que reduz ao máximo o tempo de dosagem.

O ajuste confortável dos diversos parâmetros, desde a compensação até o processo de dosagem, é efetuado pelo software PanelX que pode ser obtido gratuitamente.

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.