Produção Impulsionada pela Demanda Produção Impulsionada pela Demanda | HBM

Produção por Demanda

As empresas se concentram cada vez mais no cliente individual que quer produtos altamente personalizados. Estes não podem ser produzidos de forma eficiente usando processos e sistemas padronizados. Alternativas são necessárias, como a produção por demanda. Isso permite uma linha de produção flexível e econômica, atendendo os desejos do cliente.

Produção por demanda é a resposta fornecida pela Internet Industrial das Coisas para atender aos desejos dos clientes. É possível que diferentes variações do produto possam ser produzidas de forma econômica em uma única linha de produção. Tal operação é bem sucedida através de uma produção eficiente e altamente flexível na fábrica inteligente. O que, por sua vez, é atingida através da contínua troca de dados entre humanos, sistemas de produção e equipamentos. A nuvem e os próprios equipamentos alimentam os sistemas de produção e distribuição com informações importantes sobre as propriedades do produto, recursos necessários e os parâmetros de produção. Isso garante que as matérias-primas mais apropriadas estejam disponíveis no momento e local corretos. O sistema usa o material para produzir um grande número de produtos personalizados de forma rápida, flexível e econômica.

 

Mais...