Vergoldet (Option -G)
- Kupfer, vergoldet, auf Polyimid
- Durch die Goldbeschichtung kann das Löten schnell, einfach und sicher durchgeführt werden:
- Das Entfernen der Oxidschicht und die Reinigung ist nicht mehr notwendig
- Es kann direkt gelötet werden
- Nur für Anwendungen auf Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit geeignet
Selbstklebend (Option _S)
- Kupfer, vernickelt, auf Polyimid
- Die Rückseite dieser Lötstützpunkte ist mit einer Klebeschicht versehen, die durch Klebeband geschützt ist.
- Diese Option bietet folgende Vorteile:
- Kein zusätzlicher Klebstoff erforderlich
- Schnellere und sauberere Installation
- Installation auf anspruchsvollen Flächen (z.B. an schwer zugänglichen Stellen, auf radialen Flächen...)