Sie haben ein robustes Modul?
Bringen Sie Ihr bisheriges DAQ-Modul auf den neuesten Stand des Universal-Datenerfassungssystems QuantumX!
Das Datenerfassungssystem QuantumX ist seit über 10 Jahren auf dem Markt etabliert und wird von seinen Anwendern geschätzt. Die Experten von HBM arbeiten jedoch kontinuierlich an der Verbesserung der Module. Sie können jetzt Ihr altes Spider- oder QuantumX-Modul austauschen und den nächsten Schritt in Richtung Exzellenz machen.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und Ihre Messungen zu verbessern, indem Sie Ihr altes Gerät durch die neueste Version ersetzen. Profitieren Sie von:
- Mehr Funktionen
- Aktueller Kalibrierung
- Neuen Anwendungsbereichen
Tauschen Sie Ihre alten QuantumX- und Spider-Module gegen die neuen Geräte ein und erhalten Sie einen deutlichen Preisnachlass!*
Optionen:
Modul | In Zahlung geben für | Discount | Discount PAKEASY | |
Spider8, Spider8-30, Spider8-01/30, Spider8-01/50 | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX840, QuantumX MX840A | → | QuantumX MX840B | 15% | 5% |
QuantumX MX1615 | → | QuantumX MX1615B | 15% | 5% |
QuantumX MX440A | → | QuantumX MX440B | 15% | 5% |
QuantumX MX410 | → | QuantumX MX410B | 15% | 5% |
QuantumX CX27, QuantumX CX27B | → | QuantumX CX27C | 5% | - |
QuantumX CX22-W | → | QuantumX CX22B-W | 10% | - |
Warum Sie ein Upgrade durchführen sollten – Vorteile von QuantumX auf einen Blick
Flexibel
- Jedes Modul ist eine Datenerfassungseinheit
- Mobil und autark für Fahrzeugtests
- Integration in Echtzeit für Prüfstände
- Tragbar für Servicearbeiten
- Dauerhaft in Überwachungsanwendungen installiert
Zuverlässig
- Über Jahre im Markt etabliert, tausende Kunden vertrauen darauf
- Hohe Messgenauigkeit durch patentierte Technologie
- Langzeitstabil mit integriertem Kalibrierschein
Leicht zu bedienen
- Klein und portabel
- Intuitive Bedienung über die DAQ-Software catman von HBM
- Offen für viele verschiedene Softwareplattformen: LabVIEW, Visual Studio.NET, DIAdem, CANape, DASYLab und mehr!
Wie funktioniert der Eintausch?
1. Wenden Sie sich über das unten stehende Formular an Ihren Vertriebsmitarbeiter vor Ort, um den Eintausch in die Wege zu leiten.
2. Senden Sie Ihr altes Quantum X- oder Spider-Modul mit dem Rücksendeschein an HBK Darmstadt und erhalten Sie ein neues Quantum X-Modul mit einem Preisnachlass..
*Dieses Angebot gilt nur für Europa. Eine alternative Barauszahlung ist für dieses Angebot nicht möglich. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Dieses Angebot gilt nicht für kundenspezifische Geräte. Alte Geräte müssen innerhalb von 30 Tagen an HBK zurückgesandt werden. HBK kann dieses Angebot jederzeit ohne Ankündigung widerrufen oder aussetzen. Das Eintausch-Angebot gilt nur, wenn der Kunde dem Eintausch von Hardware gemäß den Aktionskriterien zustimmt. In Fällen, in denen das einzutauschende Gerät nicht übergeben wird, berechnen wir den vollen Preis für den neuen Artikel. Für weitere Informationen zu dieser Eintauschaktion, einschließlich aller Kriterien für den Preisnachlass, wenden Sie sich bitte an Ihr HBK-Vertriebsbüro vor Ort.