SL450: Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, transparenter Silikonharz
Wenn unter sehr hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt wird, bietet der Silikonharz SL450 optimalen Schutz. Das aus transparentem Silikonharz bestehende Abdeckmittel wird dabei mit einem (im Schraubverschluss der Flasche enthaltene) Pinsel auf die Messstelle ausgetragen und muss – in verschiedenen Temperaturstufen von 95°C bis 315°C heiß ausgehärtet werden.
Das Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen SL450 kann bei Raumtemperatur für ca. 6 Monate gelagert werden.
- Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen, bestehend aus Silikonharz
- Temperaturbereich: -50°C ... +450°C (-58°F ... + 452F).
- Heiß aushärtend in verschiedenen Temperaturstufen von 95°C bis 315°C.
SL450 Abdeckmittel für Dehnungsmessstreifen im Online-Shop kaufen:
- 1-SL450: 3 Flaschen mit ca. 25 g Inhalt, ausreichend für ca. 90 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen dienen nur als grober Richtwert, da der Verbrauch des Abdeckmittels u.a. auch von der Größe der eingesetzten Dehnungsmessstreifen abhängig ist.
Dokumente
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
SL 450 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
SL450 - Gebrauchsanweisung | French, Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||