Röhrenlötzinn für Anwendungen mit Dehnungsmessstreifen (DMS). Der Lötdraht mit einem Durchmesser von 0,5 mm besteht aus Röhrenlot S-SN60Pb38Cu2 mit Harzkern Typ F-SW32. Das Flussmittel wirkt nicht korrosiv. Der Schmelzbereich liegt bei 183 ... 190° C. Die Lieferform besteht aus 1 kg auf Rolle.

Bestellnummer

1-LOT

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung