Echtzeit-Belastungsmessung für das schnellste Segelboot der Welt

In einem Boot über das Wasserfliegen - geht das? Ja, das schnellste Segelboot der Welt, der Trimaran "Hydroptère", erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 51,36 Knoten (95 km/h).

Klar, dass die verbauten Materialien bei diesen Geschwindigkeiten höchsten Belastungen ausgesetzt sind. Wie die Prüfmittel an Bord: 40 Verstärker des Typs digiCLIP von HBM! In unserem sehen Sie, wie MEsstechnik von HBM mit zum Geschwindigkeitsweltrekord des Hydroptère beigetragen hat.


 

 

Case Study

Read the L'Hydroptère Case Study

Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.