Optischer Neigungssensor FS64: leistungsstarker, auf Faser-Bragg-Gittern (FBG) basierender Sensor

Der optische Neigungssensor FS64 eignet sich für das Messen kleiner Winkeländerungen zur Vertikalen. Der Sensor arbeitet mit zwei FBGs in einer innovativen Push-Pull-Konfiguration und ermöglicht eine effektive Temperaturkompensation.

Er kann in vielen verschiedenen Überwachungsanwendungen eingesetzt werden, z.B. an Böschungen oder Brückenpfeilern.

Mit mehreren Sensoren kann Neigung in verschiedenen Richtungen gemessen werden.

Passiv

  • Unempfindlichkeit gegenüber allen elektromagnetischen Einflüssen (EMI, RFI, Funken, etc.)
  • Galvanische Trennung

Sicherer Betrieb in gefährlicher Umgebung (z.B. explosionsgefährdete Atmosphären, Bereiche mit hoher Spannung und starken elektromagnetischen Feldern)

Multiplexfähig

  • Anschließen einer großen Anzahl von Sensoren an eine einzige Glasfaser
  • Messungen an mehreren Messstellen

Einfachere Installation: verminderte Komplexität von Sensornetzwerken und Verkabelung

Zuverlässig

  • Basierend auf der Messung eines absoluten Parameters - der Bragg-Wellenlänge -, unabhängig von Leistungsschwankungen

Selbstreferenzierend: qualitativ hochwertige Messungen mit hoher Langzeitstabilität und geringen Verlusten, selbst bei Fernabtastung

Robust

  • Innovatives Sensordesign
  • Verschiedene Ausführungen: Polyimid, Edelstahl oder Verbundstoff
  • IP68 für Oberfläche und eingebettete Sensoren

Längere Lebensdauer: selbst unter widrigen Bedingungen (Feuchtigkeit, Salz, EMF, Druck, etc.)

Technische Dokumentation


Verwandte Produkte und Anwendungen

newLight | Optische Faser-Bragg Sensoren
Optische Sensoren für anspruchsvolle Prüf- und Überwachungsaufgaben. Zusammen mit optischen Interrogatoren von HBM, erhalten Sie eine komplette Messkette.
FS22: Industrial BraggMETER
Statische und dynamische optische Interrogatoren speziell für die Abfrage von optischen (FBG) Sensoren in industriellen Umgebungen
FS42PI: Mobiler BraggMETER
Dieser kompakte optische Interrogator ermöglicht genaue FBG-Messungen im Feld, ohne externe Stromversorgung oder PC, und ist bequem mitführbar.
Faser-Bragg-Gitter FAQ
Häufige Fragen im Zusammenhang mit Faser-Bragg-Gittern, ihrer Technik und Anwendung in Systemen
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.
Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung