Präzisionskupplungen für HBM-Drehmomentaufnehmer Präzisionskupplungen für HBM-Drehmomentaufnehmer | HBM

Präzisionskupplungen für HBM-Drehmomentaufnehmer

Kupplungen für Drehmomentaufnehmer sind ein wichtiges Zubehörteil. Ein Drehmoment-Messflansch ist ein Präzisionsaufnehmer mit dem sich sehr kleine Messunsicherheiten realisieren lassen. Hierfür müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt sein. Eine der wichtigsten ist die Minimierung der auf den Aufnehmer wirkenden parasitären Belastungen, welche unter anderem durch Ausrichtfehler im Antriebsstrang entstehen.

Präzise Drehmomentübertragung und Versatzausgleich

Diese Versätze treten in der Praxis in nahezu allen Anwendungen zwischen An- und Abtriebsseite auf. Ursache hierfür sind Toleranzen in der Maßhaltigkeit der verwendeten Bauteile sowie auch äußere Einflüsse, wie zum Beispiel Temperatur, die eine komplette Eliminierung der Versätze verhindern.

  • Axialversatz
  • Radialversatz
  • Winkelversatz

Im Video sehen Sie ein Beispiel für den Einsatz einer Doppelkupplung und deren Funktion im Zusammenhang mit einem Drehmomentaufnehmer.

Empfohlene Zulieferer:

Online-Konfigurationstool für mayr-Präzisionskupplungen

Über das Online-Konfigurationstool für mayr-Präzisionskupplungen für HBM-Drehmomentaufnehmer können Sie einfach und übersichtlich die für Sie passende Konfiguration auswählen und das Produkt direkt in Herstellerqualität beziehen.

mayr-Online-Konfigurationstool

Technische Dokumentation von Mayr

ROBA®-DS Drehmomentaufnehmer

Mayr Drehmomentkupplungen

Finden Sie die passende Kupplung bei mayr.com