Warum sich der Wälzlager-Produzent NTN-SNR für digitale Wägezellen von HBM entschieden hat
Mit der Ankündigung seiner neuen digitalen Wägezelle FIT7A hat HBM einen neuen Meilenstein bei Anwendungen für dynamische Verwiegung und industrielle Dosiersysteme erreicht. Dank seiner höheren Genauigkeit (Klasse C4 gemäß OIML R60) bietet dieser Aufnehmer die Möglichkeit, den Einsatz von Dehnungsmessstreifen (DMS) nun auch auf Bereiche auszuweiten, die bisher den auf elektromagnetischer Kraftkompensation (EMK) basierenden Technologien vorbehalten waren.
Die Hauptvorteile von DMS-Aufnehmern kommen dabei in vollem Umfang zum Tragen: eine im jahrzehntelangen industriellen Einsatz unter schwierigen Bedingungen erprobte Robustheit, eine hohe Messgeschwindigkeit 180 Wägevorgänge/Minute) und vor allem ein im Vergleich zur EMK-Technologie um 60 % günstigerer Preis...
Mit der FIT7 bestätigt HBM vor allem sein Know-how bei DMS-basierten digitalen Aufnehmern. Es sei daran erinnert, dass HBM bereits Anfang der 2000er Jahre als erster Hersteller eine dynamische Wägezelle mit integrierter Elektronik auf den Markt gebracht hat. Und gerade französische Industrieunternehmen haben diese Technologie als Erste bei sich eingesetzt.