Neuer Miniatur Piezo-Kraftsensor PACEline CFTplus deckt riesigen Messbereich ab
Mit der neuen Serie piezoelektrischer Kraftraufnehmer CFTplus bietet HBM eine neue Lösung insbesondere für den Einsatz in der Fertigung. Das Produkt eignet sich insbesondere für die Abdeckung sehr großer Messbereiche, wie z.B. beim Einsatz von Pressen mit großem Messbereich.
Die piezoelektrischen Kraftaufnehmer der Serie CFTplus werden in drei Messbereichen kalibriert geliefert und sind somit nach Einbau sofort messbereit. Ein Einmessvorgang ist nicht notwendig. Um einen großen Messbereich zu garantieren, ist die Empfindlichkeit in drei Messbereichen (1 %, 10 % und 100%) angegeben.
Typisch für das piezoelektrische Messprinzip ist der sehr große Messbereich. Auch unter hoher Vorlast können kleinste Kräfte sicher nachgewiesen werden.
Die Kraftsensoren der Serie CFTplus weisen einen sehr kleinen Messweg auf, weshalb die Grundresonanzfrequenz sehr hoch ist. Somit eignen sie sich insbesondere für die Messung schneller Vorgänge z.B. bei Einpressvorgängen.
Die Kraftmesselemente sind EMV-geprüft und bestehen aus rostfreien Materialien.
Unter dem Markennamen „PACEline“ bietet HBM ein umfassendes Portfolio an piezoelektrischen Sensoren, Ladungsverstärkern und Zubehörteilen für die Kraftmessung. Darüber hinaus stehen zahlreiche Kraftaufnehmer basierend auf Dehnungsmessstreifen-Technologie in unterschiedlichen Konfigurationen und Präzisionsstufen zur Auswahl. Kunden haben somit die Wahl für die bestmögliche Kraftmesslösung aus einer Hand.