Profitieren Sie vom hohen Reifegrad der U2B und setzen Sie auf langlebige Technik.
Kraftmessdose U2B: Praxiserprobter Aufnehmer für Zug- und Druckkräfte
Die bewährte Kraftmessdose U2B ist ein Membranaufnehmer und damit für schnelle Messungen besonders gut geeignet. Der Sensor verfügt über einen Biegemomentabgleich, so dass Sie auch zuverlässige Messergebnisse erhalten, wenn in der Anwendung Biegemomente oder Querkräfte auftreten. Als DMS-Aufnehmer misst die U2B sowohl statische und dynamische Kräfte.
Die Serie U2B wurde erneut verbessert: Neben den bekannten Konfigurationen ist der Sensor ab sofort auch mit integriertem Verstärker mit Strom- oder Spannungsausgang verfügbar. Die Abmessungen ändern sich dadurch nicht.
- HBM-Genauigkeitsklasse: bis 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Nennkräfte: 0,5 kN bis 200 kN
Praxisgerecht
- Hohe Schutzart (IP67) und rostfreie Materialien
- Schock- und EMV-getestet nach internationalen Standards
- Gleiche kompakte Abmessungen der Varianten mit und ohne Elektronik
Anpassbar und wirtschaftlich
- Mit Steckern, TEDS und verschiedenen Kabellängen konfigurierbar
- Lieferbar mit integriertem Messverstärker, dann kalibriert als Messkette
Langlebige Qualität, bewährte Bauform
Sparen Sie Kosten: Sensorkonfiguration bei HBK, plug and measure am Einsatzort! Ab jetzt auch mit integriertem Messverstärker erhältlich.
Geringer Messweg, gute Dynamik
- Nur wenig Verformung unter Last
- Die hohe Steifigkeit führt zu gutem dynamischen Verhalten
- Schneller Sensor für schnelle Vorgänge – auch mit integrierter Elektronik
Lösen Sie sowohl statische als auch dynamische Messaufgaben mit der U2B.
Jetzt neu: U2B optional mit integriertem Verstärker
Ab sofort ist die U2B optional mit Strom- oder Spannungsausgang verfügbar, was weder ihre Dynamik noch messtechnischen Eigenschaften beeinflusst
Der Verstärker ist auf den Sensor abgestimmt. Das bietet folgende Vorzüge:
Schnell | Die Verstärker sind mit einer Bandbreite von 2 kHz auch für schnelle Vorgänge bestens geeignet. | |
Sicher | Der aktive Sensor erfüllt die gleichen strengen Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit wie die Variante ohne Verstärker. | |
Umgebungsbedingungen | Der Verstärker ist robust in allen Einsatzfeldern und durch die Schutzart IP67 sowie auscchließlich rostfreie Materialien optimal für industrielle Anwendungen. | |
Kalibrierung | Der Verstärker wandelt das Kraftsignal (N) in ein Strom- oder Spannungssignal (mA oder V) um. Kalibrierscheine nach DKD R3-3 oder ISO376 sind auch für die U2B mit Verstärker verfügbar. | |
Genauigkeit | Auch mit integriertem Verstärker bleibt die Genauigkeitsklasse unverändert. |
U2B CAD Step-Dateien
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
CAD step-Dateien | ||
Zubehör CAD step-Dateien |
Zubehör verfügbar
- Druckstücke
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | Deutsch | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | Deutsch | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Montageanleitungen | ||||
U2B - Montageanleitung | Deutsch, French, English, Italian | |||
Konformitätserklärung | ||||
U2B - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||