Electric Power Testing - Case Studies: Echte Geschichten von Unternehmen auf der ganzen Welt, die auf eDrive-Lösungen von HBM vertrauen
Case Studies zum Thema Electric Power Testing
Case Study: Tests der Antriebssysteme von Zügen
Alstom Charleroi testet Traktionssysteme und Hilfsumrichter zur Simulation des Zugbetriebs unter realen Bedingungen. Dies erfordert Prüfstandseinrichtungen, die zuverlässige Daten liefern, schnell zu integrieren und einfach zu handhaben sind. Zum Einsatz kommt nun die eDrive-Lösung von HBM (eine Kombination aus dem Messdatenerfassungssystem Genesis HighSpeed und der Software Perception), die große Datenmengen schnell und zuverlässig verarbeitet. Über eine frei programmierbare Schnittstelle tauscht Perception Messdaten mit einem LabVIEW-Programm aus, das die einzelnen Prüfstandskomponenten sowie automatisierte Prüfprozesse steuert.
Schabmüller: Hoch-effizienter Prüfstand für Elektromotoren
Für eine neue Art von Antrieben hat Schabmüller mit HBM eine neuen Prüfstand entwickelt, das die Vorteile der präzisen und zyklusgenauen Messtechnik nutzt.
Testen von elektrischen und hybriden Antrieben
HBM, der Partner der französichen Firma Greenmot, liefert die Messtechnik für anspruchsvolle Testaufgaben.
Testen von komplexen elektrischen Antrieben mit nur einem Messsystem
Der Artikel beschreibt einen Ansatz zur Verbesserung der Effizienz von elektrischen Antrieben durch Analyse der Rohdaten
Die komplette Messkette für automatisierte Kabeltests
Kabel an elektrischen Ladestationen müssen eine Vielzahl an Belastungen aushalten, und dennoch über eine lange Zeit hinweg zuverlässig arbeiten. Das Unternehmen HUBER+SUHNER, weltweit führender Anbieter für Verbindungstechnik, setzt für die Tests seiner Kabel hochmoderne automatisierte Prüfstände mit Prüfrobotern ein, in der die unterschiedlichsten Lastfälle erprobt werden können. Für die notwendige Messdatenerfassung mit großen Datenmengen und hohen Präzisionsanforderungen kommt die komplette Messkette von HBM zum Einsatz.